Cambiar idioma :

Todos los cojinetes iglidur® están optimizados para el desgaste. Sin embargo, los materiales resistentes, como iglidur® J e iglidur® W300, se caracterizan por índices de desgaste especialmente bajos, ofreciéndoles una larga vida útil. Además de su durabilidad y su precio económico, los materiales extremadamente resistentes se diferencian por sus rangos de temperatura y de carga, así como por su idoneidad para el uso en combinación con materiales de eje especiales.
Productos igus fabricados con materiales iglidur en la tienda online
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h