Cambiar idioma :
Incluso a velocidades de deslizamiento más elevadas, el coeficiente de fricción de los cojinetes iglidur® W300 no aumenta. Por lo tanto, se pueden alcanzar velocidades de deslizamiento ligeramente superiores en comparación con otros materiales, por ejemplo, hasta 1,5 m/s en rotación y hasta 5 m/s en lineal. Gracias a su excepcional resistencia, el desgaste de los cojinetes se mantiene bajo incluso durante el uso prolongado a altas velocidades. Los cojinetes iglidur® W300 alcanzan velocidades especialmente altas en ejes endurecidos y no muy lisos.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 1 | 0,7 | 4 |
| De forma puntual | 2,5 | 1,8 | 6 |
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también cambia con la carga. A diferencia de los demás materiales iglidur®, el coeficiente de fricción de iglidur® W300 se mantiene constantemente bajo incluso a velocidades circunferenciales elevadas.
| iglidur® W300 | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,08 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Materiales del eje
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del material del eje. Los ejes demasiado lisos provocan un aumento tanto del coeficiente de fricción como del desgaste de los cojinetes. También pueden conllevar la aparición de deslizamiento irregular, que puede provocar ruidos desagradables. Una rugosidad del eje de 0,4 a 0,5 μm ha demostrado ser la ideal. En particular, en iglidur® W300, la resistencia al desgaste con este acabado superficial sigue siendo muy buena, mientras que la fricción está en su punto más bajo. El gráfico 06 muestran un extracto de los resultados de las pruebas realizadas con ejes de diferentes materiales. Los ejes endurecidos son preferibles, especialmente para cargas más elevadas. Si el material del eje que desea no está incluido en los resultados de las pruebas presentados, póngase en contacto con nosotros.
Materiales de los ejes
Los cojinetes iglidur® W300 constituyen el estándar para ejes con tolerancias h (mínimo recomendado: h9). Los cojinetes están diseñados para ser instalados a presión en alojamientos de tolerancia h7. Tras el montaje en un alojamiento de este tamaño nominal, el diámetro interior del cojinete se ajusta automáticamente a la tolerancia E10. En algunos tamaños, la tolerancia del grosor de la pared es algo diferente (véase la gama de productos).
Tolerancias importantes de los cojinetes iglidur® W300 según ISO 3547-1 después del montaje a presión
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + hasta 0 |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | 0 |
+ Resistente 0 Parcialmente resistente - No resistente
Todos los datos a temperatura ambiente [+20 °C]
| Resistencia transitoria específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h