Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Las cadenas portacables son especialmente silenciosas y resistentes a la abrasión con velocidades elevadas y grandes pesos de llenado.
La exposición a grandes cantidades de suciedad y polvo no afectan a los sistemas de cadenas portacables. Desde hace muchos años, estos suministran energía, datos y otros medios de forma segura a cintas transportadoras y apiladoras mineras.
Los sistemas de cadenas portacables de igus® para carreras largas funcionan con total fiabilidad en acerías sometidas a altas temperaturas.
Las cadenas portacables y los carriles de igus fabricados con plásticos resistente a los agentes químicos, pueden exponerse al ácido clorhídrico y llevan años funcionando perfectamente en una planta de galvanizado por inmersión en caliente.
Contacte con nosotros rellenando un formulario muy sencillo. Nuestros expertos se pondrán en contacto con usted lo antes posible.
Pregunta: ¿Un viento de 55 mph puede afectar al funcionamiento de la cadena portacables serie 4040CR?
Resultado: Con una velocidad del viento de 55 mph, solamente se ha deformado el carril guía.
Solución igus®: Las abrazaderas Heady duty de alta sujeción evitan la deformación elástica del carril guía debido a la fuerza del viento.
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h