Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
Mejore su tecnología y reduzca los costes
motion plastics para
la industria del petróleo y el gas

Sistemas de suministro de energía móviles que funcionan bajo condiciones extremas

La suciedad, el agua salada, las vibraciones, las temperaturas extremas, los altos niveles de tensión mecánica y el riesgo de explosión, son los problemas más frecuentes que afectan al rendimiento de los equipos de perforación y las plataformas petrolíferas y de gas. En estos entornos, en los que el tiempo de inactividad es costoso, las cadenas portacables igus® presentan el rendimiento necesario para garantizar un funcionamiento sin problemas ni interrupciones.

Ventajas de los productos igus:

  • Sistemas completos listos para conectar
  • 100% libres de corrosión, resistentes al agua de mar y con eficacia probada para soportar grandes cargas
  • Funcionamiento 24/7 sin necesidad de mantenimiento
  • Mayor vida útil (por ejemplo, comparado con las cadenas portacables de metal y los cables convencionales para equipos de perforación)
  • Reducción de peso de hasta un 70% en comparación con las cadenas metálicas
  • Ahorro de costes y aumento de la seguridad del equipo

Nuevos productos en 2021

6 novedades en 2 minutos

Un vídeo de nuestros productos más destacados para la industria del petróleo y el gas

Este año, igus lanza 168 novedades. El responsable del sector, Tim Schneebeck, presenta en dos minutos las principales noticias de la industria del petróleo y el gas. Esto incluye el nuevo conjunto de cables para los sistemas topdrive en el e-loop:

  • Armonización con todos los componentes del TopDrive para un ajuste óptimo en el conector y la cadena
  • Reducción de un 35% de los costes gracias a que no es necesaria la fabricación de productos puntuales

La alternativa a los cables para equipos de perforación | Nuevo tamaño 430
Apertura y cierre sin herramientas
Ver todas las novedades 2021
¿Quiere descubrir otras innovaciones? Aquí encontrará todas las novedades.

Sistema de cadena portacables modular e-loop

La alternativa a la línea de suministro de energía en equipos de perforación para guiar los cables de forma segura en aplicaciones suspendidas. Ideal para aplicaciones tridimensionales.
  • Combina las ventajas de una cadena portacables de plástico con las de una cuerda de tracción de alta resistencia.
  • Dentro de la cadena, el cable de tracción transfiere las fuerzas de tracción a los elementos de fijación y a la estructura. De esta forma, los cables se mantienen completamente libres de tensión.
  • Práctico: los cables individuales se pueden sustituir.
Más información sobre e-loop

Áreas de aplicación


motion plastics para la industria del petróleo y el gas

Cadena portacables serie E4.1
  • Robusto y un 70% más ligero que el acero
  • El sistema de separación interior especial evita que las partes se caigan
  • Diseño modular
Cadena portacables serie E4.1
Cadena portacables serie E4.350
  • Probada y comprobada para cargas de hasta 650 kg/m
  • Compatible para su uso en bastidores móviles en voladizo
  • Más ligera que una cadena de acero (hasta un 50%)
Cadena portacables serie E4.350
Cadena Offshore (OSC)
  • Accesibilidad garantizada de los cables 
  • Fuerzas de tracción de hasta 187 kN
  • Protección de los cables en las condiciones ambientales más difíciles
Cadena offshore OSC
Cables confeccionados
  • Cables listos para conectar disponibles con conectores EX
  • Productos probados según las normas del sector
Cables confeccionados
Sistemas de suministro de energía confeccionados
  • Ahorro de un 95 % en tiempo de confección
  • Reducción del tiempo de montaje
  • Soluciones plug and play, como por ejemplos accionamientos superiores
Sistemas de cadena portacables listos para conectar
Suministro de energía RBR para movimientos giratorios
  • Sistemas de rotación con una rotación de hasta 900°
  • Fácil integración en la estructura del cliente
  • Posible extensión de garantía
Suministro de energía RBR para movimientos giratorios

Caja de muestras XXL de los motion plastics®

Probar los componentes ahora es más fácil: con el expositor de igus, puede tener al alcance de su mano los últimos productos de motion plastics® para su sector. 
 
Le llevamos el expositor, lo montamos si lo desea y llenamos los compartimentos con los productos de su elección. Si lo prefiere, también puede montarlo usted mismo. Puede instalarse de forma permanente o por un período de tiempo limitado.
Solicítelo de forma gratuita

Mantenimiento predictivo

Más seguridad con los smart plastics

Las cadenas portacables y los cojinetes de fricción inteligentes indican cuándo deben sustituirse durante el funcionamiento y van actualizando los datos de forma autónoma.
  • Reducen los costes de mantenimiento
  • Eliminan las paradas imprevistas
  • Aumentan la vida útil
  • Mejoran la eficiencia de la máquina
  • Ahorran tiempo: detección más rápida de las causas de las anomalías
¡Mejore su tecnología y reduzca los costes con los smart plastics!

Whitepaper sobre e-loop

Whitepaper

Soluciones de plásticos de alto rendimiento para plataformas de perforación

La flexibilidad de los plásticos ha contribuido a que las cadenas portacables y los sistemas de suministro de energía sean una solución valiosa en la industria del petróleo y el gas. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de suministro de energía de igus en los sistemas top drive? ¿Qué les diferencia de otras soluciones, como los sistemas festoon o los conjuntos de cables para equipos de perforación?
Descargar whitepaper sobre el sistema e-loop

Soluciones con cadenas portacables en las plataformas de perforación

Cadenas portacables igus utilizadas en un equipo de perforación en alta mar
Cadenas portacables igus utilizadas en un equipo de perforación en tierra
Soluciones completas para espacios de instalación limitados en sistemas de perforación controlados por robots

¿Cuál es la forma más rápida de sustituir los cables en los e-loops? ¿Qué significa realmente que una cadena portacables sea heavy duty? Encontrará la respuesta a estas y muchas otras preguntas relacionadas con la industria del petróleo y el gas en el blog de igus.
¡Eche un vistazo!

Servicios

Servicio de ingeniería

Servicio de ingeniería

Desde el primer boceto hasta la instalación y la puesta en marcha in situ  
Servicio de montaje

Instalación

Instalación de cadenas portacables con todos los componentes, con garantía
Laboratorio de pruebas

Pruebas

Laboratorio de pruebas de 3.800 m² con zonas de pruebas al aire libre, cámaras climáticas y pruebas personalizadas.

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.