Cambiar idioma :
Aplicación destacada
Los reductores Apiro® se utilizan para el ajuste sencillo y sincronizado de las vías en la planta embotelladora de Rivella en Suiza. El sistema puede ajustarse ahora para los tamaños de botella de 0,2 litros, 0,5 litros y 1,0 litros con sólo pulsar un botón.

Los sistemas de envasado modernos se enfrentan a una amplia gama de requisitos, desde procesos de limpieza intensivos y fluctuaciones extremas de temperatura hasta polvo y suciedad que obstruyen el entorno de la máquina. Nuestros productos para la industria del embalaje incluyen tecnología de rodamientos resistente a la corrosión con baja absorción de humedad, así como materiales de alto rendimiento para temperaturas extremas. Gracias a su funcionamiento sin lubricación, funcionan sin mantenimiento y de forma fiable en las siguientes aplicaciones, incluso con polvo de atasco, adhesivo o parafina.
Tecnología de almacenamiento con limpieza diaria con vapor caliente, alta presión y agentes químicos en una planta de envasado de yogur
rodamiento en planta de embotellado con soluciones ligeramente alcalinas y ácidas, desinfectantes y agua caliente
Rodamientos de alto rendimiento para fluctuaciones de temperatura de -100°C a +250°C en instalaciones de fabricación de cerveza
Cojinetes de plástico resistentes a la humedad y a la limpieza diaria en una planta de embotellado de PET
los rodamientos lineales sin lubricación funcionan de forma fiable en el cabezal de impresión de inyección de tinta a pesar de los elevados volúmenes de polvo
Rodamientos de rodillos fiables gracias a los cojinetes lisos antiadherentes en la técnica de transporte
eje de correa dentada para el transporte sin fallos de productos con alto contenido de parafina en un sistema de envasado de velas
Los estrictos requisitos de "Hygienic Design" en la industria alimentaria y de bebidas se reflejan en estrictas normativas como la FDA americana o el Reglamento CE europeo. En estos ejemplos de aplicación, cumplimos los elevados estándares de la industria con nuestros productos de rodamientos completamente exentos de lubricación, fáciles de limpiar y resistentes a los productos químicos. Por ejemplo, en contacto directo con embutidos, jamón y queso o en el envasado de frutas y verduras, evitan la contaminación de los productos sensibles, en funcionamiento continuo en sistemas altamente dinámicos.
Cojinetes especiales higiénicos en la carrera lineal de las unidades de taponado en el envasado de bebidas de KHS
Cadena energética de diseño higiénico en sistemas de loncheado de alto rendimiento
Cadena energética de diseño higiénico en sistemas de loncheado de alto rendimiento
Los rodillos con filo de cuchilla sin lubricación evitan la contaminación del producto en los sistemas transportadores de productos cárnicos
Rodamientos de alto rendimiento para fluctuaciones de temperatura de -100°C a +250°C en instalaciones de fabricación de cerveza
Tecnología de almacenamiento personalizada para pesadoras multicabezal sensibles a la higiene
Rápido, más rápido, más rápido. En la industria del envasado se demandan sistemas cada vez más eficientes y altamente automatizados, capaces de ofrecer una larga vida útil en funcionamiento continuo los siete días de la semana. En esta competición por superar a los demás, el rendimiento de la máquina también depende de la tecnología de almacenamiento, que debe garantizar de forma fiable los numerosos movimientos giratorios, de empuje o de rodadura en todas las estaciones. En estos ejemplos de aplicación, los clientes confían en una tecnología de rodamientos robusta, resistente al desgaste y duradera, así como en el suministro de energía en máquinas de corte, sistemas de limpieza y llenado o en la tecnología de transporte.
14.000 horas de vida útil mínima: cojinetes lisos en estiradoras-sopladoras de KHS
La estrella de sujeción universal con rodamientos especiales ahorra tiempos de cambio y funciona de forma continua
Rodamientos lineales duraderos y sin lubricación para cargas elevadas en máquinas de corte de alta velocidad ""
Fiabilidad en funcionamiento continuo: Cojinete higiénico en un sistema de llenado de alta velocidad
Rodillos de plástico en estrellas de apriete: duplicación del tiempo de inactividad, bajo desgaste en funcionamiento continuo
Los rodillos de bordes de cuchillas de plástico resistentes al desgaste de las fábricas de bebidas funcionan sin fallos en todo el mundo
Eje de correa dentada fiable en un sistema de alto rendimiento para limpiar y llenar barriles
Robusta tecnología de almacenamiento para desenroscar y vaciar 60.000 botellas por hora
Envasadora de pan con ciclos de procesamiento elevados: Sin roturas de cable gracias a la tecnología de sensores inteligentes
Los sistemas altamente flexibles son más demandados que nunca en la industria del envasado. Los ajustes de formato desempeñan un papel clave en los esfuerzos por diseñar estaciones de máquinas individuales, como etiquetadoras, sistemas de llenado o unidades de transporte, lo más modulares posible para facilitar la integración en sistemas existentes. En estos casos de éxito, nuestros sistemas de ejes lineales y raíles resistentes a la flexión se han utilizado para numerosos ajustes laterales, verticales o transversales en una amplia variedad de sistemas de envasado: desde sencillas tareas de ajuste manual mediante pinzas manuales hasta ajustes de formato automatizados coordinados mediante control motorizado.
Sencillo y eficaz: Ajuste de formato en cintas transportadoras con reductores modulares Apiro®
Perfiles de doble eje resistentes a la torsión para el ajuste de formato en la técnica de inspección de Krones
Ajuste de la unidad de etiquetado de 600 kg en una línea de llenado con un eje lineal drylin®
Rodamiento duradero y económico para la automatización del ajuste de formato en insertos de bandejas
Ajuste fiable del formato de rodillos de desviación o sensores de entrada y salida en etiquetadoras
Posicionamiento preciso en etiquetadoras a 1.000 botellas por minuto
eje lineal para numerosos ajustes laterales y de altura en modernos sistemas de ensayo y envasado
Mesas de husillo lineal motorizadas para numerosas tareas de ajuste en sistemas de envasado en film
Colocación segura del cabezal de llenado de 80 kg en el sistema de llenado
Con un alto rendimiento de las máquinas en funcionamiento continuo y la presión del tiempo, los sistemas de envasado no deben averiarse. Si un rodamiento se desgasta inesperadamente, podemos ayudarle. Para garantizar que nuestra tecnología de Cojinetes pueda integrarse de la forma más flexible posible en los conceptos de maquinaria existentes, ofrecemos nuestra gama de Cojinetes lineales drylin® y nuestros Cojinetes iglidur® como sencillos kits modulares que pueden utilizarse para planificar e instalar rápidamente sistemas completos personalizados. Esto hace que la sustitución por nuestros cojinetes libres de lubricación y mantenimiento para la industria del embalaje sea un juego de niños.
Eje de correa dentada fiable en un sistema de alto rendimiento para limpiar y llenar barriles
Eje de correa dentada a medida del sistema modular para termoformadoras
Componentes de cojinetes a medida para el módulo de agarre del sistema modular de productos drylin®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h