Robusta tecnología de rodamientos para desenroscar y vaciar las botellas

Cojinetes de fricción fiables en espacios reducidos y en funcionamiento continuo en máquinas de bebidas Rink

Perfil

  • Qué se necesitaba: Cojinete lineal drylin® R con película lineal drylin® y ejes lineales drylin® R, cojinete de deslizamiento iglidur ®, anillo guía iglidur ®
  • Requisitos: Una máquina de pista descorcha un millón de botellas retornables en sólo dos turnos y medio de ocho horas, por lo que todos los componentes deben ser eficientes en funcionamiento continuo y en un espacio de instalación muy compacto. En la industria de bebidas, también deben estar libres de lubricantes.
  • Sector: Industriadebebidas, tecnología de fluidos
  • Éxito para el cliente: Los casquillos de fricción lineales y giratorios se caracterizan por unas propiedades de deslizamiento muy buenas con una larga vida útil y también son idóneos para su uso en la industria de bebidas porque no requieren mantenimiento ni lubricantes.
Sistema de prueba iglidur para concentricidad con alto rendimiento y bajo desgaste en una nave de producción.

Problema

Solución

Figura 1: En los nuevos desenroscadores de una botella, los cojinetes del cabezal sometidos a grandes esfuerzos se realizan con cojinetes lineales de la gama drylin®.

Figura 2: Para un nuevo cabezal desenroscador para envases pequeños, Rink utiliza ahora Cojinetes lineales fabricados con el material iglidur® E7.

Figura 3: Optimización durante la producción en serie en curso: Se sustituyó una junta de vástago convencional por un anillo guía de iglidur® J.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos