14.000 horas de vida útil: cojinetes iglidur en estiradoras-sopladoras KHS

Al menos 2 años de funcionamiento sin lubricación ni mantenimiento a 60 °C y en uso continuo

Perfil

  • Lo que se necesitaba: Cojinete de deslizamiento iglidur® J e iglidur ® A180
  • Requisitos: Absoluta ausencia de lubricación y mantenimiento, resistencia al calor hasta 60 °C, aptitud para salas limpias
  • Industria: Plantas embotelladoras de bebidas
  • Éxito para el cliente: Con los cojinetes lisos para los mandriles, KHS calcula 14.000 horas de funcionamiento de los componentes tras las pruebas. Esto corresponde a 2 años de funcionamiento completamente libre de mantenimiento y lubricación.

Problema

Solución

Máquina de estirado-soplado
Máquina de estirado-soplado

KHS InnoPET Blomax con calefacción de doble pasillo que ahorra energía. (Fuente: KHS GmbH)

Mandriles de transporte con cojinetes iglidur® y elementos deslizantes transportan las preformas a través de la estiradora-sopladora KHS. (Fuente: KHS GmbH)

El sistema de calefacción de doble pasillo calienta las preformas y ahorra hasta un 30% de energía en el proceso. (Fuente: KHS GmbH)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos