Cojinetes especiales higiénicos en unidades de sellado de sistemas de llenado KHS

Perfil

  • Qué se necesitaba: Láminas deslizantes del tipo drylin® JUM-01-30 (como producto a medida con una estructura superficial especial)
  • Requisitos: Para las unidades de taponado de las plantas embotelladoras de PET, KHS buscaba láminas deslizantes especialmente higiénicas para los cojinetes de carrera lineal. Éstas debían poder enjuagarse durante la limpieza.
  • Sector: Plantas embotelladoras de bebidas
  • Éxito para el cliente: Los nuevos cojinetes especiales del tipo drylin® JUM-01-30 tienen una estructura especial rugosa en el interior y el exterior, que permite limpiarlos junto con las paredes interiores y exteriores. El resultado es un nivel de higiene especialmente elevado.

Problema

Solución

Una línea de embotellado Innofill PET puede llenar y tapar hasta 81.000 botellas por hora. (Fuente: KHS)

Las botellas de PET se tapan mediante unidades "Servo 2" dispuestas en un carrusel. (Fuente: KHS)

Así es como empezó todo: Al principio, KHS utilizaba láminas deslizantes con ranuras verticales de nuestro programa estándar en las unidades de sellado.

Así es como empezó todo: Originalmente, KHS utilizaba láminas deslizantes con ranuras verticales del programa estándar de igus® en las unidades de sellado.

Ahora se utilizan cojinetes especiales con ranuras en espiral en el interior y protuberancias en el lado de la carcasa a modo de espaciadores para mejorar la capacidad de aclarado y, por tanto, la higiene durante el proceso de llenado.

Los cojinetes igus alcanzan una larga vida útil incluso con frecuentes limpiezas a fondo. (Fuente: KHS)

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos