Cambiar idioma :
Para que las centrales hidroeléctricas produzcan electricidad de forma fiable, el caudal de agua que llega a la turbina debe estar garantizado en todo momento. Por lo tanto, los restos que se acumulan en las rejillas protectoras de la toma de agua deben eliminarse con regularidad. De esta tarea se encargan los sistemas de limpieza de pantallas, por ejemplo los limpiadores móviles horizontales/transversales. Para suministrar energía de forma fiable al carro móvil, ofrecemos sistemas de cadenas portacables de bajo mantenimiento como alternativa a los cables/festones de arrastre y los sistemas de barras colectoras, en particular el sistema básico flizz®, nuestro estándar para limpiadores de pantallas y rascadores.
En las turbinas Kaplan y Francis, el caudal de agua que llega a las palas del rotor y, por tanto, la potencia de la turbina, puede regularse con ayuda de álabes guía ajustables y pivotantes. El mecanismo de ajuste consta de anillos de ajuste en el exterior de la carcasa, que actúan sobre los ejes pivotantes de los álabes guía mediante palancas articuladas. Para ello ofrecemos cojinetes lisos y cabezas de rótula adecuados, que son robustos, no requieren mantenimiento y no se corroen.
Boyas ancladas al fondo del mar con un generador integrado que convierte la energía cinética en energía eléctrica a medida que las olas suben y bajan: Los absorbedores puntuales se consideran una tecnología de conversión de energía de las olas especialmente prometedora. Para guiar el movimiento del cuerpo flotante y estabilizarlo incluso en condiciones adversas, se requieren guías lineales robustas y libres de mantenimiento, que ofrecemos junto con placas deslizantes y cadenas portacables compactas y ligeras para un tendido seguro de los cables.
Un OWSC (Oscillating Wave Surge Converter) utiliza el movimiento amplificado de las partículas líquidas de las olas en la zona cercana a la costa. El principio de conversión se basa en un movimiento oscilatorio horizontal (más raramente vertical) de una aleta que impulsa un fluido a alta presión en un sistema hidráulico secundario a través de un pistón. Disponemos de los cojinetes lisos adecuados para los puntos de apoyo exteriores y para guiar el pistón: de alta resistencia, resistentes a los medios y, como siempre, exentos de lubricación y mantenimiento.
El convertidor de energía de las olas "Searaser" es una bomba formada por dos flotadores dispuestos uno encima del otro y conectados por un pistón. Al subir y bajar los ejes, el agua de mar se bombea a un nivel superior en tierra para almacenarla en grandes estanques y, en caso necesario, generar electricidad mediante una turbina y un generador. Para guiar el pistón de la bomba, ofrecemos cojinetes lisos adecuados con una resistencia al desgaste especialmente alta para aplicaciones subacuáticas.
Esta es otra forma de generar electricidad a partir de los movimientos de las olas: con una larga hilera modular de flotadores conectados mediante brazos de palanca a una cadena de generadores eléctricos. Colocados en la dirección de las olas, se crea un movimiento serpenteante en cuanto las olas pasan por debajo de los flotadores, y las palancas accionan los generadores. Recomendamos nuestros cojinetes lisos subacuáticos de alta resistencia con brida para los numerosos puntos de apoyo a ambos lados de las palancas.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h