Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
triflex® R (R de «redonda») forma parte de la tercera generación de cadenas portacables de igus® con movimientos multieje. El sistema de suministro de energía multieje triflex® R ha sido especialmente desarrollado para aplicaciones robóticas sofisticadas de 6 ejes en entornos industriales duros. Algunas de las características importantes del diseño son la opción de fibras resorte para el refuerzo parcial de triflex® R, aproximadamente 10° de torsión por cada eslabón de la cadena y una alta resistencia a la tracción a través de la conexión perno/agujero. La gama de productos triflex® R cuenta con más de 100 componentes que cubren todas las necesidades, desde las de grandes robots de soldadura hasta las de pequeños robots de paletizado. triflex® R ha recibido el premio iF Design Award.
Aplicaciones interesantes en diferentes sectores industriales
Definir cables, seleccionar cadena y configurar distribución interna. ¡ Ahora también para todas las series triflex® R!
Soporte de equipo para varios tipos de robots. Pedidos simplificado para sistemas completos.
Altura interior Bi 1: 12 mm
Altura interior Bi 2: 10 mm
Radio de curvatura R: 50 mm
Paso: 11,3 mm
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Instrucciones para la unión y separación de triflex® R - TRC.
Altura interior Bi 1: 18,8 mm
Altura interior Bi 2: 16,2 mm
Radio de curvatura R: 80 mm
Paso: 17,4 mm
Altura interior Bi 1: 22.5 mm
Altura interior Bi 2: 19.5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20.4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25.6 mm
Altura interior Bi 1: 33 mm
Altura interior Bi 2: 28 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Altura interior Bi 1: 37.5 mm
Altura interior Bi 2: 32.5 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34.5 mm
Altura interior Bi 1: 43,3 mm
Altura interior Bi 2: 43,3 mm
Radio de curvatura R: 182 mm
Paso: 44,6 m
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Instrucciones para el montaje, desmontaje y llenado de los triflex® R - TRCF.
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 12 mm
Altura interior Bi 2: 10 mm
Radio de curvatura R: 50 mm
Paso: 11,3 mm
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Instrucciones para la unión, separación y relleno de los triflex® R - TRE.
Altura interior Bi 1: 22.5 mm
Altura interior Bi 2: 19.5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20.4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25.6 mm
Altura interior Bi 1: 33 mm
Altura interior Bi 2: 28 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Altura interior Bi 1: 37,5 mm
Altura interior Bi 2: 32,5 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
Altura interior Bi 1: 43,3 mm
Altura interior Bi 2: 43,3 mm
Radio de curvatura R: 182 mm
Paso: 44,6 m
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 15 mm
Altura interior Bi 2: 13 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13,9 mm
Altura interior Bi 1: 18,8 mm
Altura interior Bi 2: 16,2 mm
Radio de flexión R: 80 mm
Paso: 17,4 mm
Instrucciones para la unión, separación y relleno de los triflex® R - TRE versión B.
Altura interior Bi 1: 22,5 mm
Altura interior Bi 2: 19,5 mm
Radio de curvatura R: 87 mm
Paso: 20,4 mm
Altura interior Bi 1: 28 mm
Altura interior Bi 2: 24 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25,6 mm
Altura interior Bi 1: 33 mm
Altura interior Bi 2: 28 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Altura interior Bi 1: 37,5 mm
Altura interior Bi 2: 32,5 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Herramienta de montaje para desmontar los triflex® R versión B
Altura interior Bi 1: 37.5 mm
Altura interior Bi 2: 32.5 mm
Radio de flexión R: 145 mm
Paso: 34.5 mm
para TRC / TRE / TRL. También disponibles con peine para alivio de tensión y como eslabón intermedio.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE. También disponible con peine para alivio de tensión y como eslabón intermedio.
Altura interior Bi 1: 12 mm
Altura interior Bi 2: 10 mm
Radio de curvatura R: 50 mm
Paso: 11,3 m
Altura interior Bi 1: 15 mm
Radio de curvatura R: 58 mm
Paso: 13.9 mm
Instrucciones de montaje, separación y llenado para la Serie TRL de triflex® R
Altura interior Bi 1: 23 mm.
Radio de flexión R: 87 mm.
Altura interior Bi 1: 28 mm
Radio de curvatura R: 110 mm
Paso: 25.6 mm
Altura interior Bi 1: 38 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,5 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Altura interior Bi 1: 24.4 mm
Radio de curvatura R: 100 mm
Paso: 23.1 mm
Altura interior Bi 1: 32,8 mm
Radio de curvatura R: 135 mm
Paso: 30,6 mm
Instrucciones para la unión, separación y relleno de los triflex® R - TRLF.
Altura interior Bi 1: 38 mm
Radio de curvatura R: 145 mm
Paso: 34,4 mm
Altura interior Bi 1: 46,8 mm
Radio de flexión R: 182 mm
Paso: 44,1 mm
para TRC / TRE / TRL. También con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Estándar para la versión TRL. También compatible con TRC / TRE; con descargas de tensión y como conexión intermedia.
Evita la formación de bucles gracias al ajuste continuo de la fuerza de retracción.
El sistema triflex® RSE ofrece una retracción lineal extremadamente sencilla sin pandeos, fibras resorte ni rodillos guía.
Diseñado especialmente para robots con cargas pequeñas y medias.
Solución inteligente de problemas mediante pretensión dirigida.
Ofrece el potencial necesario para colocar la vara resorte en la posición deseada del brazo robótico.
Montaje seguro también para el uso de cables con grandes secciones transversales.
Disponible con y sin rodamiento giratorio
Protección efectiva en aplicaciones extremas.
Protección contra soldaduras y astillas metálicas hasta 600 ºC
Energía en movimiento de forma fácil para cobots
Bridas de fijación triflex® R para Universal Robots
Cables especiales para una prolongada vida útil en aplicaciones robóticas.
Herramientas para el desmontaje de triflex® TRE (versión B) y TRCF.
Revestimiento exterior de PUR
Apantallado
Resistente a acietes y líquidos refrigerantes
Resistente a la hidrólisis y los microbios
Libre de halógenos y PVC
Resistente a las muescas
Retardante de llama
De lunes a viernes de 7:00 a 20:00Sábados de 8:00 a 12:00
24h