Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

Sistema triflex® R de igus®: control del movimiento en todos los ejes

Cadena triflex® R de 3 ejes para aplicaciones robóticas y no robóticas

Diseño robusto para una vida útil muy larga en todos los ejes del robot. Modular, duradero, seguro y fácil de montar
navi 01 02 03 04 05 06 07 08

1 ... TRE diseño "easy"

Llenado de cables y mangueras a la velocidad de un rayo debido al mecanismo "easy"

... llenado fácil que impide la caída: simplemente presione los cables en la cadena con el pulgar ... reduzca el tiempo de montaje hasta en un 80%

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

mecanismo de apertura "easy"

Los cables y las mangueras simplemente se pueden presionar en la cadena usando su pulgar. Esto reduce el tiempo de montaje hasta en un 80%.

Probados por igus®

prueba de tracción

Reduzca los tiempos de montaje y acórtelos en un 80%.

Tiempo de montaje: inserción de 2 cables Ø 6 y 10 mm. (con gusto le brindaremos información acerca de estas y muchas otras pruebas)

Ejemplo de aplicación

Torno automático CNC

Una gran cantidad de Cadenas Portacable triflex® R en un torno automático CNC Montaje rápido de los cables debido al mecanismo "easy"

2 ... Alta absorción de la fuerza de tracción debido al mecanismo de remolque

... Posibilidad de una fuerza de tracción de hasta 1000 N: la resistencia a la rotura se incrementa en varios órdenes de magnitud

Detalles del principio de funcionamiento

Principio de remolque

Principio de remolque

Debido al mecanismo especial de remolque, el triflex® R puede absorber altas fuerzas de tracción.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba 3602: prueba de fuerza de tracción

Prueba de fuerza de tracción con TRE.100.145 en el laboratorio de igus®: 3846 N de fuerza de tracción

Ejemplo de aplicación

Robot de soldadura

Las altas aceleraciones y los cambios de dirección son típicas de los movimientos del robot. Los eslabones permanecen juntos debido al mecanismo de remolque de igus®.

3... Radio mínimo de curvatura definido

... para la máxima vida útil del cable
... impide los pellizcos de las mangueras de medios

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Radio de curvatura mín.

Todos los tipos R de triflex® están catalogados con un radio de curvatura mínimo definido. De este modo los cables y mangueras no resultan pellizcados en exceso. Esto aumenta la seguridad de funcionamiento de la aplicación y la vida útil de los cables y mangueras.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba 3418: resistencia a la rotura

Prueba de la fuerza de corte máxima en el radio. Carga mínima 217 N en el tope del radio extremo, por ejemplo, para un TRC.40.058

Ejemplo de aplicación

Robot de paletizado

Las dimensiones más pequeñas del robot también exigen el control más estrecho del movimiento de los radios en los cables. triflex® protege los cables y mangueras debido a radios de curvatura mínimos definidos

4… Tope de torsión en cada eslabón de la cadena

… minimiza la carga de torsión en el cable

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Tope de torsión

Cada eslabón de la cadena triflex® R tiene un tope de torsión de aproximadamente +/-10 °. Esto distribuye la torsión que se produce en las aplicaciones de robot en toda la longitud de la cadena y aumenta la vida útil de las mangueras y cables.

Probados por igus®

Pruebas de torsión

Prueba: torsión

El laboratorio de igus® lleva a cabo pruebas de torsión en triflex® R y cables durante las cuales el triflex® R es retorcido y "enrollado"

Ejemplo de aplicación

Robot de soldadura

Los movimientos apretados de torsión y retorcido se producen específicamente en la cabeza del robot. En este caso, la triflex® R limita el retorcido de los cables con el tope de torsión definido y lo distribuye sobre una longitud mayor. Esto aumenta la vida útil de mangueras y cables.

5 ... TRC diseño "cerrado"

... cerrado, diseño a prueba de virutas

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Diseño cerrado

La configuración TRC: "C" por cerrada, es una versión cerrada de la cadena 3D. Esta versión es a prueba de virutas y protege los cables y mangueras contra los medios perjudiciales.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba: estanqueidad de virutas

Utilizamos tambores especiales de virutas para llevar a cabo pruebas de estanqueidad en muchos e-tubes de igus®. Mediante el uso de virutas definidas (cantidad y tipo), estamos en condiciones de hacer declaraciones confiables para las aplicaciones de control de movimientos.

Ejemplo de aplicación

Fábrica de baldosas

Cargas significativas de polvo y suciedad sobre un robot de paletizado en una fábrica de baldosas. Las Cadenas Portacable triflex® R no sólo tienen que ser bien cerradas, sino también resistentes al polvo abrasivo.

6… Topes exteriores con radio de curvatura

… para máxima estabilidad

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Topes exteriores

Los topes exteriores con radio de curvatura proporcionan la máxima estabilidad del radio y protejen los cables y mangueras de manera confiable.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba 3242: carga de rotura

También probamos la durabilidad de los topes exteriores en el laboratorio de igus®

Ejemplo de aplicación

triflex

Máquina herramienta

Para proteger los cables de posibles roturas y mantener el espacio interior libre de interferencias, los topes de los radios de curvatura deben ser extremadamente resistentes y situarse en el exterior.

7 ... Sistema modular para el acortamiento y extensión convenientes

... no hay cables de acero, muelles o similares

Detalles del principio de funcionamiento

Fácil montaje o desmontaje

Fácil montaje o desmontaje

El sistema triflex® R puede acortarse o alargarse como se requiera gracias a su diseño modular. Esto proporciona la máxima flexibilidad a pesar de estar instalado.

Probados por igus®

prueba de tracción

Ejemplo de montaje

No hay cortes de cables de acero, muelles o similares. Por lo tanto, una pieza moldeada por inyección puede extenderse y acortarse según lo desee.

Ejemplo de aplicación

triflex

Robot manipulador

Al igual que las cadenas portacables igus® convencionales, las cadenas portacables triflex® R pueden acortarse o alargarse en «cualquier» punto de la cadena.

8... También disponible en versión ESD

... para aplicaciones EX

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Material conductor, igumid ESD

Para las áreas de protección ESD o E, las variantes TRE y TRC también están disponibles en material «conductivo». Probado exhaustivamente en numerosas aplicaciones.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba 3337: resistencia eléctrica

Incluso después de 500.000 ciclos, la resistencia eléctrica de las series probadas, p.ej., la serie TRC.40.058.0.ESD, sigue siendo de 70 MOhm.

Ejemplo de aplicación

triflex

Robot médico

Muchos sectores de la industria se centran en requisitos muy diferentes. Desde la protección EX hasta la idoneidad para el uso en salas blancas.

9 ... Resistente a los impactos, robusto, resistente a la abrasión

... Elástico, sin embargo resistente material plástico de poliamida

Detalles del principio de funcionamiento

Fuerte

Fuerte

Las versiones TRE y TRC son aptas para aplicaciones exigentes de robots. Durante muchos años han demostrado su valía en las condiciones más adversas.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba: prueba de giro

La resistencia al impacto de una triflex® R lleno de cables se prueba en las pruebas de giro

Ejemplo de aplicación

Cortador de plasma 3D

Además de las triflex® TRE de igus®, en este cortador de plasma están instaladas otras Cadenas Portacable (E2/000, E4.1) y las guías lineales drylin® (drylin® W).

10... Terminales / soportes de montaje estándar con opción de alivio de tensión con sujeción por bridas

… Bridas de sujeción rápidas y confiables

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Accesorios modulares.

Los soportes de montaje con peines de sujeción de las bridas están disponibles para un fácil montaje. Esto permite sujetar con bridas los cables y mangueras de manera rápida y cómoda con bandas de sujeción de los cables. Los soportes de montaje se abren y cierran a mano.

Probados por igus®

prueba de tracción

Prueba: prueba de tracción

Prueba de resistencia a la tracción en las placas de sujeción de igus® con la atadura de cables

Ejemplo de aplicación

Robot manipulador

Sujetos con bridas en forma confiable y óptimamente montados en el robot debido al eslabón de extensión.

11... Soporte de montaje como conexión intermedia

… Óptima conexión con el robot

Detalles del principio de funcionamiento

Accesorios

Accesorios

Al utilizar el soporte de montaje como un eslabón de extensión, las Cadenas Portacable triflex® R se pueden asegurar o sujetar en cualquier ubicación.

Probados por igus®

prueba de tracción Fuerza de retención del eslabón de extensión

Ejemplo de aplicación

Robótica

Sujetos con bridas en forma confiable y óptimamente montados en el robot debido al eslabón de extensión.

12 ... Herramienta de configuración del robot

www.igus. eu/quickrobot

... con sólo unos pocos clics en su configuración del robot

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

Herramienta en línea

QuickRobot de igus® es una herramienta de configuración para los sistemas de suministro de energía del robot. Con sólo unos clics, se puede seleccionar la configuración correspondiente a 79 modelos de robots.

Probados por igus®

prueba de tracción

Herramienta de configuración del robot

Selección de los tipos de robot según fabricante y de los tamaños de tubo portacable según el diámetro requerido

Se pueden seleccionar artículos opcionales

La lista de partes se crea en formato PDF

Las opciones de equipamiento según cada eje, puede solicitarse con un solo número de artículo.

Ejemplo de aplicación

Pedido personalizado

Pedidos directamente en línea o con la lista de partes.

13 ... Una gran cantidad de cables retorcibles disponibles

www.chainflex.eu

... más de 100 cables retorcibles diferentes disponibles en stock

Detalles del principio de funcionamiento

Bloqueo dual

CF.Robot

Hay aproximadamente 100 cables CFRobot diferentes disponibles en stock y sin cargos por corte ni cantidades mínimas. También los suministramos totalmente confeccionados con conectores o como un sistema readychain® completo, listo para instalar.

Probados por igus®

prueba de tracción

Pruebas de cables

Todos los cables chainflex® ROBOT en un sistema de suministro de energía triflex® R se tuercen al menos 3 millones de veces con un ajuste de punto fijo de 1 m y una torsión de ± 180°.

Ejemplo de aplicación

Completo y confiable.

Cadena Portacable triflex® R sumamente flexible y los correspondientes cables de torsión del Robot chainflex® CF de larga duración

Solicitud de muestra


Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.