Tuerca y husillo dryspin®

En la mayor tienda online dedicada a estos productos

Tienda online

Tienda online

Configuradores y descargas

Descargas

Información/Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes (FAQ)

aplicaciones

aplicaciones

Sistemas de tuerca y husillo dryspin® de un vistazo

Tuercas

Tuercas

  • 7 materiales diferentes
  • Bajo coeficiente de fricción y alta eficacia
  • Hasta un 50,9% menos de costes de adquisición
Husillos

Husillos

  • Roscas helicoidales, trapezoidales y métricas
  • Acero inoxidable, acero o aluminio anodizado
  • Hasta un 30% más de vida útil
Accesorios y diseños específicos

Accesorios y geometrías especiales

  • Diseños especiales para cualquier tipo de aplicación
  • Accesorios para tuercas y husillos
  • Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle

Curiosidades sobre los sistemas de tuerca y husillo

Alternativa a la DIN 103 convencional

  • Larga vida útil
  • Tolerancias de fabricación más estrictas
  • Funcionamiento más suave
  • Menos vibraciones
Tabla de dimensiones

Tabla de dimensiones de los sistemas de tuerca y husillo

  • Siempre a la vanguardia de la tecnología
  • Clara distinción entre roscas helicoidales y roscas trapezoidales
  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Su contacto personal
Tabla de dimensiones

Rosca trapezoidal y rosca ACME

Rosca ACME

Artículos de blog sobre la tecnología dryspin®

Artículos del blog

Husillos de bolas frente a husillos dryspin®

  • Sin mantenimiento incluso con recorridos cortos
  • 100% libres de lubricación, mantenimiento y corrosión
  • Reducción de hasta un 34,4% en peso y ahorro de hasta un 61,5% en costes
  • Funcionamiento silencioso con amortiguación de vibraciones
Eficacia

Higiene optimizada gracias a las roscas sin lubricación

Conjuntos de tuerca y husillo en el sector médico

Configure diseños específicos online

DGE

Configurador para sistemas de tuerca y husillo

  • Asesoramiento en la elección del sistema perfecto para su aplicación
  • Cálculo de la vida útil de la configuración deseada
  • Descarga de PDF con todos los detalles de la aplicación
DSK

Configurador de husillos

  • Mecanizado individual de puntas sin software CAD
  • Generación de dibujos acotados en 2D y archivos STEP en 3D
  • Cálculo inmediato del precio con opción de pedido online

La tecnología dryspin®

El laboratorio de pruebas dryspin®

Conjuntos de tuerca y husillo

Ejemplos de aplicaciones

Conjuntos de tuerca y husillo

Materiales de nuestras tuercas

Conjuntos de tuerca y husillo

Sostenibilidad en los sistemas de tuerca y husillo

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos