Accionamiento por husillo de bolas frente a accionamiento por husillo de rosca helicoidal seco

Sin mantenimiento incluso con carreras cortas

Soporte de cargas elevadas

¿Puede una tuerca roscada de plástico soportar cargas estáticas elevadas?

Reducción de costes

¿Cómo puedo reducir los costes de adquisición en un 61,5 %?

Husillos de bolas

  • Necesidad de lubricación y mantenimiento periódicos
  • Mayor susceptibilidad a la corrosión
  • Peso elevado
  • Ruido de funcionamiento
  • Poco adecuados para carreras cortas

dryspin® tuerca de husillo

Libre de lubricación

Conjuntos de tuerca y husillo dryspin libres de lubricación

funcionamiento en seco sin mantenimiento gracias a la tecnología de husillos drylin®

funcionamiento en seco sin mantenimiento gracias a la tecnología de husillos drylin®

Robusto y con dimensiones de conexión conocidas

  • Dimensiones de conexión & Pasos idénticos a los de las tuercas esféricas estándar
  • Lubricación - & libre de mantenimiento gracias al polímero de alto rendimiento iglidur® J
  • Favorable gracias al moldeo por inyección de plástico
  • Tipo robusto y estable
  • Disponible en 2 tamaños para roscas en ø 14/16 y 18/20

Hasta un 34,4 % de ahorro de peso

Ahorre un 88% de peso
Ahorre un 88% de peso

100% sin corrosión

Resistente a la corrosión

¿Trabajos de mantenimiento periódicos debido a la corrosión?

La tecnología dryspin® no da ninguna oportunidad al óxido

Tuerca de recirculación de bolas con vibraciones

Tuerca de husillo a bolas

Funcionamiento sin ruidos ni vibraciones

tecnología dryspin®

Ventajas e inconvenientes

dryspin® tornillos de cabeza

  • Posibilidad de aplicaciones OEM gracias a la flexibilidad del diseño, por ejemplo, para espacios de instalación reducidos
  • Posibilidades de ajuste muy flexibles
  • diámetro del husillo y diseño de la tuerca roscada
  • Alternativa más favorable
  • No necesita lubricación externa
  • Funcionamiento suave
  • Resistente a la suciedad, robusto y sin corrosión
  • Insensible a las cargas estáticas
  • Menor peso
  • Variedad de materiales: alta resistencia, alta temperatura o aprobación FDA
  • Vida útil predecible

Rodamiento de bolas de recirculación

  • Alta precisión, sin apenas juego axial ni radial
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Industria con elevadas cargas dinámicas
  • Eficiencia muy elevada, hasta el 100
  • Prácticamente sin flexibilidad dimensional
  • Los sistemas con recirculación a bolas con retorno exterior producen ruidos audibles
  • Sensibles a elevadas cargas estáticas debido al contacto puntual de las bolas
  • Peso relativamente elevado

Tabla de dimensiones de nuestra tecnología de husillo dryspin®

Tabla de dimensiones

Gama de productos

Tuercas

Tuercas
  • Varios tipos
  • En 7 materiales diferentes
  • Ahorre hasta un 50,9 % de costes

Husillos

Husillos
  • Roscas empinadas, roscas trapezoidales y roscas métricas
  • En 5 materiales diferentes
  • Hasta un 30 % más de vida útil

Accesorios y geometrías especiales

Accesorios y diseños específicos
  • Diseños especiales para cada aplicación
  • Accesorios para tuerca de husillo y husillo
  • Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle personalmente

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos