Automatización de cocinas

Fácil y rápido: automatización de cocinas con los motion plastics

  • Sin paradas de máquina: los componentes pueden calcularse en línea
  • Higiénico & insensible a la suciedad, conforme a la FDA si es necesario
  • Ahorro de espacio y peso

Construir o comprar

  • Diámetro de la cámara de trabajo de 660 mm y altura de la cámara de trabajo de 180 mm
  • Velocidad de recogida de máx. 30/min.
  • Ejes de correa dentada drylin® ZLW autolubricantes y libres de mantenimiento
  • Preparado para conexión con motor paso a paso y controlador de motor dryve D1
Robot barista
Robots para la hostelería

Plástico de movimiento seleccionado para la cocina totalmente automatizada

Robot Delta drylin

Robots Delta
  • Diámetro de la cámara de trabajo de 660 mm
  • Velocidad de recogida de máx. 30/min.
  • Componentes autolubricantes y sin mantenimiento

7.º eje drylin ZLW para robots

  • Uso flexible del robot en lugar de una cinemática rígida
  • Kit adaptador incl. preparación de sistemas de cadena portacables adecuados
  • Integración en el control de robot igus ®

Sistemas de transmisión modulares drygear

drygear Apiro
  • Temperatura de aplicación: desde 5 °C hasta 50 °C
  • Apto para salpicaduras de agua
  • Ligero
  • Sin lubricación

Cojinete iglidur A160

Cojinetes de fricción con conformidad alimentaria
  • Cumple la normativa de la FDA y la UE sobre productos químicos y alimentos
  • Conforme al Reglamento UE 10/2011 CE
  • Alta resistencia a los medios

Cabeza articulada con rosca hembra

Cabeza articulada con rosca hembra KCRM
  • Cabeza de rótula detectable para la industria alimentaria: fabricada con materiales que cumplen las normas FDA y EU 10/2011
  • Sin posibilidad de suciedad gracias al nuevo diseño

Cadenas portacables E2.1

e2.1
  • Llenado rápido y sencillo
  • Freno integrado para un funcionamiento suave y silencioso
  • Espacio de instalación reducido gracias al pequeño radio de curvatura a partir de 28 mm

Cuando los plásticos de movimiento ya se utilizan con éxito

Máquina para romper huevos
Máquina de cócteles automatizada
Máquina de cócteles
Barobot
Máquina de café resistente a la corrosión
Cojinetes sin lubricación para molinillos de café
Cojinetes sin lubricación para máquinas expendedoras de pizzas

Probados para uso real en el laboratorio de pruebas

blog

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos