Cambiar idioma :

Nos enfrentamos al reto de suministrar un sistema móvil de gestión de cables en un entorno marino de la industria del carbón. El sistema debía ser modular para permitir la retirada de otros componentes de mantenimiento de la apiladora recuperadora, como el cojinete de la corona de giro principal. El sistema debía funcionar con mayor fiabilidad que el sistema existente y tener un tiempo de inactividad mínimo para el mantenimiento.
El equipo de ingeniería de proyectos de igus® de EE.UU. y Alemania realizó varias visitas a las instalaciones para obtener un conocimiento exhaustivo de las operaciones eléctricas y mecánicas de la recuperadora apiladora.

igus® desarrolló una solución de cadena portacables llave en mano que incluía la cadena portacables, el cable chainflex® y un sistema de bandejas portacables de acero inoxidable personalizado con las dimensiones exactas de la excavadora de rueda de cangilones. El sistema de gestión de cables existente se trasladó del interior de la excavadora de rueda de cangilones al exterior de la carcasa principal para crear más espacio para el nuevo sistema de bandejas portacables y un mejor acceso para el mantenimiento rutinario. El sistema abierto de canales guía de tubos de acero inoxidable permite que las piedras, las bolitas y el polvo caigan a través del sistema guía. El sistema portacables funciona sin parada de la máquina 24/365. Los cables igus® chainflex® fueron seleccionados para trabajar durante muchos años en un entorno duro.
Con la aprobación técnica del cliente, igus® fabricó todo el sistema de cadena portacables y estuvo in situ con personal formado en fábrica para su instalación y puesta en marcha. La estrecha colaboración con los contratistas mecánicos y eléctricos locales fue crucial para garantizar que el sistema se instalara correctamente.
Posteriormente hemos llevado a cabo varias reconversiones más en la otra apiladora recuperadora de esta terminal de carbón.
El primer sistema se instaló en 2011 y ha estado en funcionamiento continuo desde entonces.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h