Automatización industrial con motion plastics duraderos y sin mantenimiento

La automatización es tan fuerte como lo son sus componentes: para reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia.

¿Qué esperas conseguir con la automatización de tus procesos?

Automatización con componentes de igus en producción y logística.

Ventajas de la automatización industrial con «Motion Plastics»

Probadas en funcionamiento continuo

Calculable, no reactivo

Ampliable desde el primer proyecto piloto

Soluciones para la automatización industrial

Conjunto readychain con cadenas portacables en una estación de montaje.

Sistemas de suministro de energía listos para conectar

  • Reducir el tiempo de montaje en un 75%
  • Minimización de paradas no planificadas
  • Todo desde un mismo proveedor
Módulo i.Cee² smart plastics para mantenimiento predictivo y monitorización de estado en una planta industrial.

Mantenimiento inteligente

  • Reduzca los costes de mantenimiento
  • Evite los tiempos de inactividad
  • Alargar la vida útil del producto
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots en una vista general con estantería, módulos transportadores y brazo robótico colaborativo.

Low Cost Automation

  • Un ahorro del 40%
  • Integración rápida y sencilla
  • ROI en menos de 12 meses
Guía drylin para mobiliario médico con módulos de fijación y guiado.

Cojinetes y guías lineales

  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
  • Silencioso, ligero y económico
  • Insensible a las influencias externas

Ejemplos reales del sector

Tecnología de transporte SSI Schäfer con e-chains y accesorios en un almacén de estanterías altas.

Transelevador SSI Schaefer

Sistema de transporte autónomo transporta cajas en un almacén automatizado.

Vehículos guiados automáticamente (AGV) de KNAPP

Máquina de moldeo por inyección BOY 35 E en una nave de producción.

Máquinas de moldeo por inyección BOY

Máquina de envasado Ishida con pantalla de control y sistema de transporte.

Selladora de bandejas Ishida

Podemos confirmar sin lugar a dudas la vida útil de diez años o más indicada por igus. Supongo que, con el tiempo, las SRU se reciclarán junto con los «guideloks» que aún funcionan.

Markus Sellen

Responsable de producto en SSI Schäfer

Gracias al sistema modular lineal, igus pudo adaptarse muy bien a nuestras necesidades a la hora de configurar la unidad.

Gregor Lebernegg

Responsable de producto/ventas en KNAPP Industry Solutions

Soluciones de automatización a medida para tu sector

Manipulación de materiales

Industria del embalaje

Industria automotriz

Salas blancas

Preguntas frecuentes