Evitar la paradas no planificadas gracias a la automatización

Mayor disponibilidad de los sistemas gracias a componentes robustos, un mantenimiento inteligente y procesos prácticos

Automatización
Producción

¿Por qué se producen paradas a pesar de la automatización?

  • Desgaste de los componentes móviles
  • Estrategias de mantenimiento insuficientes
  • Sistemas que no están diseñados para las condiciones ambientales reales
  • Polvo, suciedad y cargas variables
  • Conceptos de sistemas poco flexibles ante cambios de producto o formato
  • Falta de aceptación por parte de los empleados
  • Escasa escalabilidad ante cambios en los procesos

Los componentes que requieren poco mantenimiento reducen los tiempos de inactividad

Cojinetes libres de lubricación

Cables altamente flexibles

Cadenas portacables de bajo mantenimiento

Monitorización de componentes mediante sensores

Los procesos flexibles evitan las interrupciones en la producción

Características de la automatización flexible:

  • Rápida adaptación a nuevos formatos
  • Procesamiento de diferentes variantes de producto
  • Conceptos de sistemas escalables
  • Opciones sencillas de ampliación
  • Soluciones inteligentes de software y control

Involucra a los empleados desde el principio y garantiza su aceptación

Checklist: Cómo evitar los tiempos de inactividad en los proyectos de automatización

Reducción de costes
Automatización industrial

Documento: Evita las paradas no planificadas mediante una automatización inteligente

Soluciones para la automatización industrial

Sistemas de cadenas portacables listos para connectar

Sistemas de suministro de energía listos para conectar

  • Reducir el tiempo de montaje en un 75 %
  • Minimización de paradas no planificadas
  • Todo desde un mismo proveedor
Mantenimiento inteligente

Mantenimiento inteligente

  • Reduzca los costes de mantenimiento
  • Evite los tiempos de inactividad
  • Alargar la vida útil del producto
Low Cost Automation

Low Cost Automation

  • 40 % de ahorro
  • Integración rápida y sencilla
  • Retorno de la inversión en menos de 12 meses
Cojinetes y guías lineales

Cojinetes y guías lineales

  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
  • Silencioso, ligero y económico
  • Resistente a las influencias externas

Robusta, no solo rápida: diseñar la automatización para las condiciones reales

Soluciones de automatización a medida para tu sector

Manipulación de materiales

Manipulación de materiales

Industria del embalaje

Industria del embalaje

Industria automotriz

Industria automotriz

Salas blancas

Salas blancas