Ahorro de costes gracias a la automatización

Menores costes operativos, mayor eficiencia y rápida amortización

Automatización con componentes de igus en producción y logística.
Rasgado en papel azul con la palabra «Cost» en el espacio blanco.

¿Por qué están aumentando los costes operativos de muchas empresas?

  • Aumento de los costes de personal
  • Escasez de mano de obra cualificada y puestos vacantes
  • Procesos ineficientes o manuales
  • Paletización y despaletización
  • Logística interna
  • Preparación de pedidos
  • Tareas relacionadas con las cintas transportadoras y la clasificación
  • Alimentación de material y carga de la máquina

¿En qué ámbitos se puede ahorrar más?


Automatizar el paletizado
  • Ventajas:
    • Reducción de los costes de personal
    • Menos estrés y paradas no planificadas
    • Calidad consistente en los procesos
    • Mayor rendimiento

Automatizar el traslado de materiales
  • Tiempos de desplazamiento más cortos
  • Flujos de materiales optimizados
  • Menos errores
  • Una mejor planificación

Optimizar los procesos de clasificación y transporte

Documento: La automatización en la industria

Folleto abierto de igus con páginas sobre automatización e Industria 4.0.

Minimiza los riesgos y los costes con proyectos piloto

euro

Costes de inversión reducidos

timer

Se reduce la fase de proyecto

monetization_on

Rápido retorno de la inversión (ROI)

linear_scale

Escalabilidad sencilla

Soluciones para la automatización industrial

Conjunto readychain con cadenas portacables en una estación de montaje.

Sistemas de suministro de energía listos para conectar

  • Ahorra un 75% en el tiempo de montaje
  • Minimización de paradas no planificadas
  • Todo desde un mismo proveedor
Módulo i.Cee² smart plastics para mantenimiento predictivo y monitorización de estado en una planta industrial.

Mantenimiento inteligente

  • Reduzca los costes de mantenimiento
  • Evite los tiempos de inactividad
  • Alargar la vida útil del producto
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots en una vista general con estantería, módulos transportadores y brazo robótico colaborativo.

Low Cost Automation

  • Un ahorro del 40%
  • Integración rápida y sencilla
  • ROI en menos de 12 meses
Guía drylin para mobiliario médico con módulos de fijación y guiado.

Cojinetes y guías lineales

  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
  • Silencioso, ligero y económico
  • Insensible a las influencias externas

Reducir los costes y el esfuerzo que supone la implementación

Utilización de componentes estandarizados

  • Se reduce la fase de proyecto
  • Menos problemas de interfaz
  • Menores costes de desarrollo
  • Mantenimiento más sencillo

Uso de sistemas preconfigurados

Utiliza herramientas de planificación digitales

Disfruta de unos costes operativos más bajos a largo plazo

Consigue grandes ahorros con pequeños pasos

Bloques de madera forman la palabra «down» sobre una mesa.

Disfruta de unos costes operativos más bajos a largo plazo

Consigue grandes ahorros con pequeños pasos

Soluciones de automatización a medida para tu sector

Manipulación de materiales

Industria del embalaje

Industria automotriz

Salas blancas