Aumentar la productividad mediante la automatización

La automatización sienta las bases para una industria productiva, flexible y preparada para el futuro.

Automatización con componentes de igus en producción y logística.
ReBeL Move autónomo transporta contenedores en un pasillo de almacén.

¿En qué consiste la automatización industrial?

  • Flujos de materiales automatizados
  • Tecnología inteligente de cintas transportadoras
  • Monitorización del estado mediante sensores
  • Soluciones de mantenimiento predictivo
  • Procesos automatizados de almacén y logística
  • Sistemas de producción en red en el marco de la Industria 4.0
  • Cobots y sistemas de Low Cost Automation
  • Procesos digitales de mantenimiento y servicio

¿Cómo mejora la productividad la automatización?

Eficacia

Procesos de producción más rápidos y eficientes

  • Las 24 horas del día
  • Con una precisión constante
  • Con una elevada fiabilidad del proceso
  • Sin fluctuaciones en el rendimiento

Fiabilidad

Menos paradas no planificadas de las máquinas

  • Ventanas de mantenimiento programado
  • Detección precoz de errores
  • Mayor disponibilidad del sistema
  • Mayor vida útil de los componentes

Calidad

Reducir el desperdicio y los errores

  • Calidad constante de los productos
  • Menos desperdicio de material
  • Menores costes de reprocesamiento
  • Mayor satisfacción de los clientes

¿Qué unidades de negocio se benefician especialmente de la automatización?

Diversas áreas de producción

Logística y manipulación de materiales

Mantenimiento y reparación

Las ventajas más importantes de la automatización industrial de un vistazo

Folleto abierto de igus con páginas sobre automatización e Industria 4.0.

Normativa: Aumentar la productividad mediante la automatización inteligente

Soluciones para la automatización industrial

Conjunto readychain con cadenas portacables en una estación de montaje.

Sistemas de suministro de energía listos para conectar

  • Ahorra un 75% en el tiempo de montaje
  • Minimización de paradas no planificadas
  • Todo desde un mismo proveedor
Módulo i.Cee² smart plastics para mantenimiento predictivo y monitorización de estado en una planta industrial.

Mantenimiento inteligente

  • Reduzca los costes de mantenimiento
  • Evite los tiempos de inactividad
  • Alargar la vida útil del producto
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots en una vista general con estantería, módulos transportadores y brazo robótico colaborativo.

Low Cost Automation

  • Un ahorro del 40%
  • Integración rápida y sencilla
  • Retorno de la inversión en menos de 12 meses
Guía drylin para mobiliario médico con módulos de fijación y guiado.

Cojinetes y guías lineales

  • 100% sin lubricación ni mantenimiento
  • Silencioso, ligero y económico
  • Insensible a las influencias externas

Robusto en lugar de mera rapidez: diseño de sistemas de automatización para condiciones reales

Soluciones de automatización a medida para tu sector

Manipulación de materiales

Industria del embalaje

Industria automotriz

Salas blancas