Cambiar idioma :
Velocidades de deslizamiento admisibles
iglidur® G ha sido desarrollado para velocidades de deslizamiento bajas y medias; los valores máximos especificados en la tabla 02 solo pueden alcanzarse con cargas de presión bajas. A las velocidades indicadas, la fricción puede hacer que la temperatura aumente hasta su límite admisible de forma continuada. En la práctica, estos valores límite no siempre pueden alcanzarse debido a las interacciones entre las diferentes influencias.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 1 | 0,7 | 4 |
| De forma puntual | 2 | 1,4 | 5 |
Al igual que la resistencia al desgaste, el coeficiente de fricción μ también varía con la carga (gráficas 04 y 05).
Coeficiente de fricción de iglidur® G frente acero (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® G | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,08 - 0,15 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
La fricción y el desgaste también dependen en gran medida del material del eje. Los ejes demasiado lisos provocan un aumento del coeficiente de fricción y del desgaste del cojinete. Para iglidur® G, lo más adecuado es una superficie rectificada con un acabado superficial medio Ra = 0,8 μm. El gráfico 06 muestra un extracto de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje que se realizaron con cojinetes iglidur® G. Es importante señalar que la dureza recomendada del eje aumenta con el incremento de la carga. Los ejes "blandos" son más propensos a desgastarse y, por tanto, aumentan el desgaste de todo el sistema. Si la carga supera los 2 MPa, hay que tener en cuenta que la tasa de desgaste (la pendiente de la curva) tiende a disminuir con la dureza del material del eje. Si el material del eje que pretende utilizar no está incluido en los resultados que se presentan aquí, contáctenos.
Materiales del eje
Los cojinetes iglidur® G son cojinetes estándar para ejes con tolerancia h (h9 mínima recomendada). Los cojinetes están diseñados para ser introducidos a presión en alojamientos con tolerancia H7. Una vez instalados en un alojamiento con la dimensión nominal, el diámetro interior de los cojinetes se ajusta automáticamente con una tolerancia E10. Para algunos tamaños, la tolerancia depende del grosor de la pared (véase la gama de productos).
Tolerancias importantes según ISO 3547-1 tras el montaje a presión:
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® G E10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
Resistencia química Los cojinetes iglidur® G tienen una buena resistencia a los productos químicos a temperatura ambiente. Son resistentes a la mayoría de los lubricantes. La mayoría de los ácidos orgánicos e inorgánicos débiles no afectan a iglidur® G.
Radiación radioactiva: Los cojinetes iglidur® G son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 3 -102 Gy.
Resistencia a los rayos UV: Los cojinetes iglidur® G son permanentemente resistentes a los rayos UV.
Vacío: En el vacío, los cojinetes iglidur® G se desgasifican. El uso en vacío solo es posible para cojinetes sin lubricación.
Especificación eléctrica: Los cojinetes iglidur® G son eléctricamente aislantes.
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + hasta 0 |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | 0 a - |
| Ácidos fuertes | - |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | 0 |
+ Resistente 0 Parcialmente resistente - No resistente
Todos los datos a temperatura ambiente [+20 °C]
Especificación eléctrica
| Resistencia transitoria específica | Resistencia superficial |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1011 Ω |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h