Más información

Cálculo de la velocidad superficial en puntos de cojinete con movimiento giratorio

Ejemplo

Velocidad superficial en los puntos de cojinetes con movimiento pivotante u oscilante

iglidur_intro_2_570.gif

d1

f

β

n

Coeficiente de fricción y carga
Coeficiente de fricción y carga

Velocidades de deslizamiento permitidas

Velocidad superficial y desgaste

Velocidad superficial y coeficiente de fricción

Tabla 1: Selección de materiales iglidur y su valor máx. velocidades superficiales recomendadas (largos períodos) en m/s

MaterialRotaciónOscilanteLineal
Estándares
iglidur G10,74
iglidur J1,51,18
iglidur M2500,80,62,5
iglidur W30010,74
iglidur X1,51,15
Uso general
iglidur K10,73
iglidur P10,73
iglidur GLW0,80,62,5
Corredor de fondo
iglidur J260 10,73
iglidur J31,51,18
iglidur J3501,314
iglidur L25010,72
iglidur R0,80,63,5
iglidur D1,51,18
iglidur J20010,710
Temperaturas extremas
iglidur® V4000,90,62
iglidur X61,51,15,4
iglidur Z1,51,15
iglidur® UW5000,80,62
Alta resistencia a los medios
iglidur H10,73
iglidur H121,0 5
iglidur H3701,2 0,84
iglidur H20,90,62,5
Contacto con alimentos
iglidur A1800,80,63,5
iglidur A2000,80,6 2
iglidur A35110,8 2,5
iglidur A5000,60,41
iglidur T220 0,40,31
Ámbitos de aplicación especiales
iglidur F0,80,6 3
iglidur H4 10,71
iglidur® Q 10,75
iglidur A290 10,73
iglidur UW0,5 0,42
iglidur B0,70,52
iglidur C10,72

Tabla 2: Selección de materiales iglidur y sus valores máx. velocidades superficiales recomendadas (cortos periodos) en m/s

MaterialRotaciónOscilanteLineal
Estándares
iglidur G21,45
iglidur J3 2,110
iglidur M25021,45
iglidur W3002,5 1,86
iglidur X3,52,510
Uso general
iglidur K21,44
iglidur P1,44
iglidur GLW10,73
Corredor de fondo
iglidur J26021,44
iglidur J332,110
iglidur J35022,38
iglidur L2501,51,13
iglidur R1,215
iglidur D3 2,110
iglidur J2001,51,115
Temperaturas extremas
iglidur® V4001,3 0,93
iglidur X63,52,510
iglidur Z3,52,56
iglidur® UW500 1,51,13
Alta resistencia a los medios
iglidur H1,51,14
iglidur H12,51,57
iglidur H3701,51,15
iglidur H210,73
Contacto con alimentos
iglidur A1801,215
iglidur A2001,5 1,13
iglidur A3501,20,93
iglidur A50010,72
iglidur A29021,44
iglidur T22010,72
Ámbitos de aplicación especiales
iglidur F1,51,15
iglidur H41,51,12
iglidur® Q21,46
iglidur UW1,51,13
iglidur B10,73
iglidur C1,51,13

Productos probados para su uso práctico en el laboratorio de pruebas

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos