Cambiar idioma :
| Propiedades generales | Unidad | iglidur® A350 | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 1.42 | |
| Color (Color) | azul | ||
| Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente | % peso | 0,6 | DIN 53495 |
| Máx. absorción de humedad | % peso | 1,9 | |
| Coeficiente de rozamiento por deslizamiento, dinámico contra acero | µ | 0,10 - 0,20 | |
| valor pv máx. (en seco) | MPa x m/s | 0,4 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de flexión | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20 °C | MPa | 110 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 78 | |
| Máx. presión superficial recomendada (20° C) | MPa | 60 | |
| Dureza superficial Shore-D | 76 | DIN 53505 | |
| Propiedades físicas y térmicas | |||
| Máx. temperatura de larga duración de la aplicación | °C | +180 | |
| Máx. temperatura puntual de la aplicación | °C | +210 | |
| Temperatura mín. de aplicación | °C | -100 | |
| Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) | [K-1 x 10-5 | 8 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia transitoria específica | Ωcm | > 1011 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento A350 están diseñados de tal manera que pueden utilizarse para todas las cargas que se producen en la industria alimentaria y de envasado. Incluso las cargas elevadas, como las que se encuentran en equipos de elevación o prensas, no suponen ningún problema y los cojinetes funcionan de forma fiable sin lubricación adicional.

Diagrama 02: Presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (60 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No puede utilizarse para sacar conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación.
El diagrama. 03 muestra cómo iglidur® A350 se deforma elásticamente bajo carga radial. Bajo una presión superficial máxima de 60 MPa, la deformación es inferior al 5 %.
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento A350 son muy adecuados para velocidades bajas y medias, tanto en aplicaciones giratorias como oscilantes. Los índices de desgaste son similares, por lo que no hay un tipo de movimiento preferido. Los movimientos lineales también se soportan bien con iglidur® A350. A altas velocidades de deslizamiento, se debe comprobar si se puede utilizar iglidur® J o iglidur® L250, ya que la tasa de desgaste de estos cojinetes es menor.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 1 | 0,8 | 2,5 |
| De forma puntual | 1,2 | 0,9 | 3 |
La resistencia a la temperatura hace de iglidur® A350 el material ideal para cojinetes de fricción en el sector alimentario. A temperaturas superiores a +140 °C se requiere una protección adicional. La tasa de desgaste de los cojinetes iglidur® A350 aumenta sólo ligeramente a temperaturas más elevadas. Las pruebas han demostrado buenos resultados de desgaste a temperaturas de +100 °C en todos los materiales de eje probados.
| iglidur® A350 | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Mínimo | - 100 °C |
| Duración máxima | +180°C |
| Máximo, a corto plazo | + 210 °C |
| Además asegurar axialmente de | +140 °C |

Diagrama 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 1MPa
X = velocidad superficial [m/s]
Y = coeficiente de rozamiento μ
El coeficiente de fricción de iglidur® A350 contra el acero se encuentra en un rango medio (diagramas 04 y 05).
Coeficiente de fricción para iglidur® A350 contra acero (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A300 | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,1 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
![diagrama. 05: coeficiente de rozamiento en función de la carga,v = 0,01 m/s X = carga [MPa] Y = coeficiente de rozamiento μ](https://igus.widen.net/content/hmzf6cbdxw/webp/iglidur_A350_e2.jpeg?keep=c&crop=false&u=ynfd0c&w=320&h=192)
Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
Para más información:

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,5 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Los aceros resistentes a la corrosión son naturalmente más adecuados para su uso en la industria alimentaria. Por ello, las pruebas se realizaron sobre todo con estos materiales. Se ha demostrado que no hay un claro favorito y que el acero inoxidable 304, el acero de alto grado y el acero cromado duro son todos adecuados. El aluminio anodizado duro también es adecuado para movimientos lineales y giratorios.
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® A350 son resistentes a los ácidos y álcalis diluidos, a los alcoholes y a los productos de limpieza. También son resistentes a la mayoría de los lubricantes. iglidur® Los cojinetes A350 son resistentes a los productos de limpieza habituales en la industria alimentaria. iglidur® A350 es atacado por ésteres, cetonas, hidrógenos clorados, aromáticos y disolventes altamente polares.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Todos los datos a temperatura ambiente [+20 °C]
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + |
| Hidrocarburos | + hasta 0 |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | + |
| Ácidos fuertes | + |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | + |
Los cojinetes de iglidur® A350 son resistentes a la radiación hasta una intensidad de 2 x102 Gy.
Los cojinetes iglidur® A350® son muy resistentes a los rayos UV.
En el vacío, los cojinetes iglidur® A350 desprenden gases. El uso en vacío sólo es posible para cojinetes secos.
iglidur® Los cojinetes de deslizamiento A350 son eléctricamente aislantes.
| Propiedades eléctricas | |
|---|---|
| Resistencia transitoria específica | > 1011 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1011 Ω |
La absorción de humedad de iglidur® A350 es baja y puede despreciarse cuando se utilizan cojinetes estándar. Incluso cuando está completamente saturado, iglidur® A350 no absorbe más de un 1,9% de agua.
| Máxima absorción de la humedad | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % humedad r. | 0,6 % en peso |
| Máx. absorción de humedad | 1,9% peso |
Los cojinetes iglidur® A350 son cojinetes estándar para ejes con tolerancia h (recomendada al menos h9). Los cojinetes están diseñados para su montaje a presión en un montaje con tolerancia H7. Después de la instalación en un montaje con dimensión nominal, el diámetro interior del cojinete con tolerancia F10 se ajusta automáticamente.
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® A350 F10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0.125 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h