Cambiar idioma :
| Propiedades generales | Unidad | iglidur® H1 | Método de ensayo |
|---|---|---|---|
| Densidad | g/cm³ | 1,53 | |
| Color (Color) | Crema | ||
| Absorción máxima de humedad a +23°C/50% de humedad ambiente | % peso | 0,1 | DIN 53495 |
| Máx. absorción de humedad | % peso | 0,3 | |
| Coeficiente de rozamiento por deslizamiento, dinámico contra acero | µ | 0,06 - 0,20 | |
| valor pv máx. (en seco) | MPa x m/s | 0,8 | |
| Propiedades mecánicas | |||
| Módulo de flexión | MPa | 2800 | DIN 53457 |
| Resistencia a la flexión a 20 °C | MPa | 55 | DIN 53452 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 78 | |
| Máx. presión superficial recomendada (20° C) | MPa | 80 | |
| Dureza superficial Shore-D | 77 | DIN 53505 | |
| [b]Propiedades físicas y térmicas [/b] | |||
| Máx. temperatura de larga duración de la aplicación | °C | +200 | |
| Máx. temperatura puntual de la aplicación | °C | +240 | |
| Temperatura mín. de aplicación | °C | -40 | |
| Conductividad térmica | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
| Coeficiente de dilatación térmica (con 23 °C) | K-1 x 10-5 | 6 | DIN 53752 |
| Propiedades eléctricas | |||
| Resistencia transitoria específica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistencia superficial | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® H1 con 1 mm de espesor de pared en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 han sido desarrollados especialmente para su uso en condiciones ambientales extremas. Sus puntos fuertes son su altísima resistencia al desgaste y sus excelentes valores de fricción, incluso en aplicaciones en las que el cojinete está expuesto a altas temperaturas o a medios agresivos. Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 pueden utilizarse completamente libres de lubricación; cuando se utilizan en zonas húmedas, el medio circundante puede actuar como lubricante adicional.

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (80 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
La presión superficial máxima recomendada es un parámetro mecánico del material. No se pueden extraer conclusiones sobre la tribología. La resistencia a la compresión de los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama. 02 ilustra esta relación.
El diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® H1 bajo carga radial. Entre los materiales iglidur® H, iglidur® H1 es el material con mayor flexibilidad. Esto debe tenerse en cuenta en aplicaciones con altas presiones superficiales o cargas en los bordes.
Gracias al excelente coeficiente de fricción, los cojinetes iglidur® H1 permiten velocidades de deslizamiento de hasta 2 m/s en funcionamiento en seco. Pueden alcanzarse velocidades lineales de hasta 5 m/s. Las velocidades indicadas en la tabla 02 son valores límite para las cargas más bajas de los cojinetes. Con cargas mayores, la velocidad admisible disminuye con la carga debido a las limitaciones del valor pv.
| m/s | Rotación | Oscilante | Lineal |
|---|---|---|---|
| De forma continua | 2 | 1,0 | 5 |
| De forma puntual | 2,5 | 1,5 | 7 |
iglidur® H1 es un material muy resistente a la temperatura. Las temperaturas reinantes en el sistema de cojinetes también influyen en el desgaste de los mismos. El desgaste aumenta con el aumento de la temperatura. Sin embargo, especialmente con iglidur® H1, este aumento es muy reducido. A temperaturas superiores a +80 °C se requiere una protección adicional.
| iglidur® H1 | Temperatura de aplicación |
|---|---|
| Mínimo | -40 °C |
| Duración máxima | +200 °C |
| Máximo, a corto plazo | +240°C |
| Además asegurar axialmente de | +80 °C |

Gráfico 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 0,75 MPa
X = Velocidad superficial [m/s]
Y = Coeficiente de fricción μ
El coeficiente de fricción, así como la resistencia al desgaste, cambian con el aumento de la carga y la velocidad superficial (diagramas. 04 y 05).
Coeficiente de fricción para iglidur® H1 contra acero (Ra = 1 µm, 50 HRC):
| iglidur® H1 | seco | Grasas | Aceite | Agua |
|---|---|---|---|---|
| Coeficientes de fricción µ | 0,06 - 0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Gráfico 05: Coeficiente de fricción en función de la presión, v = 0,01 m/s
X = Carga [MPa]
Y = Coeficiente de fricción μ
Para más información:

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Los diagramas 06 y 07 muestran una ampliación de los resultados de las pruebas con diferentes materiales de eje, que se llevaron a cabo con cojinetes de deslizamiento hechos de iglidur® H1 en el laboratorio de igus®.
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 muestran un excelente comportamiento al desgaste en combinación con una amplia variedad de materiales de eje, tanto en funcionamiento giratorio como oscilante. Sobre todo en ejes de acero inoxidable 304, iglidur® H1 alcanza índices de desgaste muy bajos tanto en funcionamiento de rotación como de giro. Incluso en ejes de aluminio con recubrimiento duro, los cojinetes iglidur® H1 tienen una larga vida útil en aplicaciones rotativas con cargas bajas a medias.
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 tienen una buena resistencia a las sustancias químicas. Por lo tanto, incluso los productos químicos pueden actuar como lubricante. iglidur® H1 cojinetes de deslizamiento no son resistentes a los ácidos calientes y oxidantes y a algunos otros productos químicos particularmente agresivos.
+ resistente 0 condicionalmente resistente - no resistente
Todos los datos a temperatura ambiente [20 °C]
| Media | Resistencia |
|---|---|
| Alcoholes | + |
| Hidrocarburos | + |
| Grasas, aceites sin aditivos | + |
| Combustibles | + |
| Ácidos diluidos | + hasta 0 |
| Ácidos fuertes | de + a - |
| Alcalinos diluidos | + |
| Alcalinos fuertes | de + a - |
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® H1 tienen una buena resistencia a las sustancias químicas. Por lo tanto, incluso los productos químicos pueden actuar como lubricante. iglidur® H1 cojinetes lisos no son resistentes a los ácidos calientes oxidantes y a algunos otros productos químicos particularmente agresivos.
Resistentes hasta una intensidad de radiación de 2 x102 Gy.
Los cojinetes iglidur® H1 son sólo parcialmente resistentes a la radiación UV. Bajo la influencia de la intemperie, la superficie de iglidur® H1 se vuelve más rugosa y aumenta el desgaste. Por lo tanto, el uso de cojinetes iglidur® H1 que estén expuestos directamente a la intemperie debe comprobarse caso por caso.
Cuando se utilizan en vacío, hay que tener en cuenta que los componentes de agua - aunque sean pequeños - desprenden gases. El uso en vacío es generalmente posible.
iglidur® Los cojinetes de fricción H1 son eléctricamente aislantes.
| Propiedades eléctricas | |
|---|---|
| Resistencia transitoria específica | > 1012 Ωcm |
| Resistencia superficial | > 1011 Ω |
La absorción de humedad de los cojinetes iglidur® H1 es de aprox. 0,1% en peso en un clima normal. El límite de saturación en agua es del 0,3% en peso. Por lo tanto, iglidur® H1 es muy adecuado para su uso en ambientes húmedos.
| Máxima absorción de la humedad | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % humedad r. | 0,1 % en peso |
| Máx. absorción de humedad | 0,3% de peso |
iglidur® Los casquillos de fricción H1 son casquillos de ajuste a presión para ejes con tolerancia h (mínimo recomendado h9).
Los cojinetes están diseñados para ser montados a presión en un montaje con tolerancia H7. Después de la instalación en un montaje con dimensiones nominales, el diámetro interior del cojinete con tolerancia F10 se ajusta automáticamente. Para determinadas dimensiones, la tolerancia se desvía en función del grosor de la pared (véase la gama de productos).
| Diámetro d1 [mm] | Eje h9 [mm] | iglidur® H1 F10 [mm] | Carcasa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| hasta 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
| > 3 a 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
| > 6 hasta 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
| > 10 hasta 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
| > 18 hasta 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
| > 30 hasta 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0.125 | 0 +0,025 |
| > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h