El cabezal Rebel imprime marcas sobre una barra de material.

Robots industriales: automatización de procesos en fabricación, logística y montaje

Contenido

Introducción al campo de los robots industriales

Funcionalidad y ámbitos de aplicación de los robots en la industria

Estadística de robots en Alemania por sectores de 2020 a 2023, entregas en unidades.
Estadística de robots en Alemania por sectores de 2020 a 2023, entregas en unidades.
Estadística de aplicaciones de robots en Alemania 2020 a 2023 con volúmenes de entrega por área de uso.
Estadística de aplicaciones de robots en Alemania 2020 a 2023 con volúmenes de entrega por área de uso.

Tipos de robots industriales y sus aplicaciones

Distintos tipos de robots mostrados en una vista general.
Distintos tipos de robots mostrados en una vista general.
  1. Robots de brazo articulado: Estos robots se utilizan a menudo en la industria del automóvil, por ejemplo para trabajos de soldadura y montaje.
  2. Robots lineales: Además de su gran precisión y capacidad de carga, los robots lineales suelen ofrecer una muy buena relación calidad-precio. Son adecuados para aplicaciones de paletizado o dosificación, por ejemplo.
  3. Robots SCARA: Son ideales para tareas de pick and place y se utilizan a menudo en la producción electrónica o la manipulación en laboratorios.
  4. Robots Delta: Gracias a su velocidad y precisión, son perfectos para tareas de embalaje y clasificación.
  5. Robots colaborativos (cobots): Estos robots trabajan de forma segura junto a trabajadores humanos y suelen utilizarse en tareas de ensamblaje y manipulación de materiales.

Ventajas del uso de robots industriales

  1. Los robots industriales aumentan considerablemente la velocidad de producción.
  2. Mejoran la calidad de los productos fabricados.
  3. Los robots pueden trabajar en entornos peligrosos, lo que aumenta la seguridad de los empleados.
  4. La automatización reduce los costes operativos a largo plazo.
  5. Los robots industriales pueden trabajar las 24 horas del día sin pausas.

¿Qué hay que tener en cuenta al comprar robots industriales?

  • Costes de inversión: 20.000
  • Piezas a procesar 100.000 piezas
  • Inversión por pieza: 0,2

¿Cuánto cuesta realmente un robot?

  • Costes de adquisición
  • Costes de puesta en marcha
  • Costes de funcionamiento

Robots industriales : de 30.000 a 250.000 euros

Robots ligeros : de 5.000 a 30.000 euros

Automatización de bajo coste : de 1.000 a 5.000 euros

Aspectos de seguridad en el uso de robots industriales

Perspectivas de futuro y evolución en el campo de la robótica industrial

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Vendortec Chile - igus® Distribution Partner+56 - 22 710 58 25Escribir un correo electrónico

Consultas y envíos