Ampliación de la gama de tuercas roscadas moldeadas por inyección

Nuevo dryspin® Dimensión DS6.35X25.4-LH

Nuevos tamaños de tuerca
  • Funcionamiento más suave gracias a tolerancias de fabricación más estrictas y geometría del diente redondeada de serie
  • Hasta un 50,9% más baratas en comparación con las tuercas de rosca deslizante metálicas
  • Hasta un 25% menos de desgaste en comparación con POM+PTFE (dimensión 10X3) Ver informe de prueba aquí
  • Sin grasa ni aceite en el accionamiento del tornillo y uso duradero gracias a la asimetría patentada
  • La vida útil de los husillos puede calcularse en línea

gama de productos [mm]: Mayor vida útil gracias a la asimetría

TipoReferenciaRoscad1d2d5b1b2ABC
Tuerca roscada cilíndrica moldeada por inyecciónDST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,3512-12-11--
Tuerca roscada moldeada por inyección con bridaDST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4DS6.35X25.46,35123,2124111218

Las nuevas dimensiones del husillo de alta hélice dryspin® de un vistazo

Más información importante:

Las dimensiones de los accionamientos de husillo Dryspin

  • Diámetros de 4 a 50 mm y pasos de 0,5 a 100 mm
  • Más de 5.000 variantes en el programa estándar
  • Gran variedad de materiales y tipos
  • Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle en la selección
Tamaños

¿Busca los tornillos de cabeza adecuados?

  • 100% resistentes a la corrosión
  • Silenciosos gracias a la geometría de la rosca
  • Hasta un 30% más de vida útil
  • Y muchas otras ventajas
Husillos compatibles

La alternativa a los husillos de rosca trapezoidal convencionales

  • Silencio y eliminación de vibraciones gracias al dentado redondeado
  • Mayor vida útil gracias a la asimetría
  • Mayor eficacia gracias a los ángulos de flanco optimizados
  • 100 % libre de corrosión, autoblocante y muchas otras ventajas
16x5

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos