Cambiar idioma :
1 Ahorro anual de costes gracias al uso de cojinetes de plástico por máquina/sistema
2 Ahorro anual de tiempo gracias al uso de cojinetes de plástico por máquina/sistema
3 Ahorro anual de equivalentes de CO2 mediante el uso de cojinetes de plástico por máquina/sistema

Diferencia la monitorización de la condición del mantenimiento predictivo
En el white paper aprenderá:

... i.Sense sabe cómo va su sistema
La monitorización de condiciones es la forma más sencilla y rápida de convertir muchos productos igus® en productos de plástico inteligentes y autocontrolados. Conectando sensores, se miden valores (por ejemplo, temperatura, fuerzas, ondas sonoras/vibraciones) dentro de un valor límite previamente definido y, si se superan, se emite una alarma o, al menos, un mensaje informativo. A partir de esta información, pueden decidirse los pasos siguientes (mantenimiento o parada). En caso necesario, el sistema también puede desconectarse inmediatamente si se superan los valores medidos para evitar costosos daños consecuentes. En igus® resumimos la monitorización de estado bajo el término i.Sense (I feel).

... mira al futuro con i.Cee
El mantenimiento predictivo utiliza los elementos del Condition Monitoring y, con la ayuda de sensores y software, crea un sistema que permite un cálculo dinámico de la vida útil y de los tiempos óptimos de mantenimiento de los productos igus®. El mantenimiento predictivo es, por tanto, la siguiente etapa en la realización de un concepto integral para el suministro inteligente de energía y la tecnología de cojinetes. Este sistema ofrece una amplia variedad de funciones y un alto grado de personalización. Siempre con el objetivo de maximizar la seguridad del sistema y del usuario, así como la vida útil del producto. En igus® resumimos el mantenimiento predictivo bajo el término i.Cee (derivado de "I see ahead").
Protección perfecta para el cable
Konstantin Schmer muestra el montaje de una unidad CF.P en una grúa. El sistema se puede reequipar en casi todos los sistemas portacables de igus®.
Si usted también tiene una grúa con una cadena portacables de igus®, desea un reequipamiento y busca una protección fiable contra daños en el cable, estaremos encantados de asesorarle.
iglidur® i.Sense cojinete liso

El folleto le ofrece una rápida visión general
Resumen del tema:

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h