¿Qué es iglidur?

¿De qué están hechos los materiales iglidur?

Polímeros base

Polímeros base iglidur
Polímeros base iglidur

Fibras y rellenos

Polímeros base iglidur con fibras
Polímeros base iglidur con fibras

Lubricantes sólidos

Polímeros base iglidur® con fibras y lubricantes sólidos
Polímeros base iglidur® con fibras y lubricantes sólidos
Polímero base con fibras y lubricantes sólidos, ampliado 200 veces, teñido

¿Cómo funciona el efecto autolubricante?

Prueba en el laboratorio de pruebas y herramienta online de igus

Vida útil predecible

Especificaciones de nuestros materiales iglidur®

Velocidad superficial

Velocidad superficial

Carga y presión superficial

Límites de carga

Coeficiente de fricción

Coeficientes de fricción

Resistencia al desgaste

Resistencia al desgaste

Temperaturas admisibles

Temperaturas admisibles

Tolerancias

Instrucciones de montaje

Otros plásticos para cojinetes y sus especificaciones

POM

PA66

PEEK

Prueba de desgaste: ¿Cómo se comporta iglidur en comparación con otros polímeros?

Desgaste de iglidur en comparación con otros plásticos
  • Rotación
  • Velocidad v = 0,3m/s
  • Carga p = 1N/mm².
  • Material del eje 304 SS

White paper: iglidur comparado con otros plásticos

Vista previa del documento técnico
  • ¿Cómo encontrar el cojinete de plástico adecuado?
  • ¿Qué materiales de cojinetes de deslizamiento existen y qué los caracteriza?
  • ¿Cómo se comparan los materiales de los cojinetes de deslizamiento?
  • ¿Cuál es el comportamiento frente al desgaste de los distintos materiales de cojinetes de fricción? (Procedimientos de ensayo, resultados de los ensayos)

Contactar para un asesoramiento gratuito

Asesoramiento en persona con un técnico de ventas de igus

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Caja de muestras iglidur gratuita

Todos los materiales al detalle

Tubo de ensayo con gránulos

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos