Cambiar idioma :

La nueva tuerca de husillo dryspin® de barra en versiones cilíndrica, de brida o plana de llave ofrece las siguientes ventajas:
| Tipo | Referencia | Rosca | d1 | d2 | d5 | b1 | b2 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuerca roscada cilíndrica moldeada por inyección | DST-□SLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
| Tuerca roscada moldeada por inyección con brida | DST-□FLM-C-01-DS6.35X25.4 | DS6.35X25.4 | 6,35 | 12 | 3,2 | 12 | 4 | 11 | 12 | 18 |
Es importante tener una muestra real en las manos para obtener una impresión completa. Estaremos encantados de enviarle una muestra de nuestros husillos dryspin®.
En la muestra hemos resumido para usted todas las especificaciones y ventajas de la tecnología de husillos dryspin®. Compruébelo usted mismo y, si tiene alguna pregunta, nuestros expertos estarán encantados de ayudarle.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h