Cambiar idioma :

chainflex®® -cable para sistemas de cadena portacables® están diseñados para su uso en movimientos lineales y ya han demostrado su idoneidad millones de veces.
Sin embargo, las aplicaciones industriales y las secuencias de movimiento necesarias son cada vez más complejas, por lo que cada vez se requieren con más frecuencia cables especiales para movimientos de torsión. La vida útil de una gran variedad de diseños es aún más difícil de comprender en las aplicaciones de torsión, ya que no se definen variables fijas como radios, distancias de recorrido o similares. Por otra parte, los cables apantallados suelen ser muy problemáticos en las aplicaciones de torsión. Los apantallamientos trenzados suelen ser trenzados inversos. Que un cable pueda soportar las exigencias de torsión de una feria depende mucho de la aplicación y del tipo de instalación.
Los cables sin apantallar, en particular todos los tipos de chainflex®® trenzados en haz, se han utilizado con éxito en aplicaciones de torsión en muchos casos.
Durante los movimientos de torsión, los hilos de apantallamiento de una dirección de enrollado se tensan y los de la otra dirección de enrollado se desenrollan. Debido a la disposición tejida y a la constricción asociada de una dirección de enrollado en cada caso, el alargamiento resultante de los hilos de apantallamiento conduce rápidamente a la rotura del apantallamiento.
Configuración de la prueba: El nuevo cable CF ROBOT fue probado en el laboratorio de igus® en un dispositivo especialmente desarrollado para pruebas de torsión. El ángulo de torsión es de ± 270° con una longitud total de cable de aprox. 2,5 m (probado en diferentes versiones del triflex® R). La prueba se equipó con:

igus® laboratorio de pruebas: Los cables se prueban con movimientos de ± 270°.
Las primeras muestras de ensayo del CF310 con pantalla trenzada y del CF ROBOT se tomaron después de 250.000 movimientos con un ángulo de torsión de ± 270°.
Más información sobre el cable chainflex®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h