Cambiar idioma :
Un cadena portacables, también conocida como cadena de suministro de energía o cadena energética, es un elemento mecánico de una máquina. Su función principal es guiar energía, datos y señales, asegurando su protección frente a las diversas influencias ambientales a las que puedan estar expuestas. La simbiosis entre los diferentes componentes en movimiento de este tipo de sistemas es fundamental. Entre otros, se incluyen cables, mangueras, divisiones internas, abrazaderas de cables o carriles de guiado.
Para obtener el máximo rendimiento y garantizar la mayor vida útil posible, los materiales utilizados deben integrarse perfectamente entre sí. Las cadenas portacables permiten eliminar paradas no planificadas allí donde se suministra energía en forma de electricidad, gas, aire o fluidos a consumidores móviles.

Discover energy chains in {{anchor:null}}interactive{{/anchor}} {{anchor:null}}3D models{{/anchor}}
¿Dónde se utilizan las cadenas portacables igus®? Nuestras cadenas portacables ya se utilizan de forma fiable en cientos de miles de aplicaciones en todo el mundo, desde máquinas expendedoras de bebidas hasta acerías. Más de 400.000 clientes de 50 sectores diferentes confían en las cadenas portacables igus®.
Suspended power and data cables on indoor/jib cranes often pose a high risk as they can become tangled and tear off. With the new adhesive version of the guidelok swing GLO.S, the cable guide can be installed directly in the contour of the crane girder. A special guidelok swing rocker system allows for use with long girder lengths, ensuring low wear and cost-effectiveness.
With the new adhesive version, it is really easy to mount the cable guide securely to the crane girder - without drilling. Super-fast and simple installation with adhesive pads and assembly template.


Designing energy chains faster. CAD models for a wide range of systems. Designing drag chains made easy.
Our e-chain is already being used reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide - from beverage vending machines and CNC machines to steelworks. Unsupported lengths can be bridged with ease and long travels are conceivable for a wide range of industries. It has a modular design and is therefore easy to install. Completely media-friendly and designed for the smallest bend radius, igus chains are not only suitable for tight installation spaces, but also for large, heavy and stiff cables or hoses.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h