Cambiar idioma :
La acreditada serie E6.29 fabricada con material estándar ha sido certificada ahora para su uso en salas blancas secas por Fraunhofer IPA para la clase de sala blanca ISO 4. La E6.29 se probó en una sala blanca seca con un punto de rocío de -40°C (esto corresponde a una humedad relativa del 1%) y clase de sala blanca ISO 3 con 3 conjuntos de parámetros diferentes (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 1%). humedad de < 1%) y clase de sala limpia ISO 3 con 3 conjuntos de parámetros diferentes (v=0,5m/s, a=1m/s2 ; v=1m/s, a=2m/s2 & v=2m/s, a=4m/s2) y, de este modo, se alcanzó el mejor resultado posible ISO 4. Artículos de catálogo estándar con 7 alturas interiores y varias anchuras y radios disponibles directamente en stock.
| Referencia | Altura interior [mm] | Altura exterior [mm] | Anchura interior [mm] | Anchura exterior [mm] | Radio de curvatura [mm] | Longitud no admitida ≤[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E6.29.Bi.R.0* | 29 | 42 | 30 - 140 | 46 - 156 | 055 - 150 | ≈ 1,75 |
| E6.35.Bi.R.0 | 35 | 54 | 30 - 140 | 50 - 160 | 055 - 150 | ≈ 1,90 |
| E6.40.Bi.R.0 | 40 | 65 | 40 - 300 | 60 - 320 | 063 - 200 | ≈ 2,50 |
| E6.52.Bi.R.0 | 52 | 84 | 40 - 300 | 64 - 324 | 075 - 250 | ≈ 3,00 |
| E6.62.Bi.R.0 | 62 | 108 | 50 - 400 | 86 - 436 | 115 - 350 | ≈ 4,00 |
| E6.80L.Bi.R.0 | 80 | 108 | 87-578 | 115 - 578 | 150 - 300 | ≈ 2,50 |
| E6.80.Bi.R.0 | 80 | 80 | 50 - 600 | 115 - 578 | 150 - 450 | ≈ 5,25 |
Producción de baterías para la movilidad del mañana

Además de su larga vida útil, el sistema E6 ofrece otras muchas ventajas. Por ejemplo, se caracteriza por un funcionamiento extremadamente silencioso y con pocas vibraciones, lo que lo convierte en un buen complemento para el concepto de accionamiento de bajas vibraciones del motor lineal. El llamado efecto polígono, que puede producirse cuando se desenrolla un suministro de energía, se reduce al mínimo. El nivel de ruido extremadamente bajo se confirma en un informe pericial de TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH.

Libro blanco gratuito:
En este libro blanco aprenderá cómo el suministro energético adecuado en la sala blanca
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h