Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410
Edificio Centro Maipú
Maipú – Santiago
Referencia para la serie | Separadores asimétricos | Placas centrales universales | Placas laterales universales | Separadores universales | Bandejas encajables (X = mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
E4Q.34 / H4Q.34 | 34,9 | 34.21 | 34.22 | 34.23 | S428.XXX | |
E4Q.44 / H4Q.44 | 44,9 | 44.21 | 44.22 | 44.23 | S428.XXX | |
E4Q.58 / H4Q.58 | 58,9 | 58.21 | 58.22 | 58.23 | S428.XXX | |
E4Q.82 / H4Q.82 | 82,9 | 82.21 | 82.22 | 82.23 | S428.XXX |
Referencia enlace central |
---|
E4Q.58.Bi1/Bi2/Bi3.R.0 |
Referencia TUB eslabón exterior derecha* | Referencia TUB eslabón exterior izquierdo* | Referencia TUB eslabón exterior ambos lados* | Para anchura nominal NW ø [mm] |
---|---|---|---|
E4Q.58.XXXTUBR.150.0 | E4Q.58.XXXTUBL.150.0 | E4Q.58.XXXTUB.150.0 | 17 / 23 / 29 / 36 / 48 |
Referencia PMACLIP | NW [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | H [mm] | E [mm] | M [mm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I-BFH-17-0 | 17 | 30 | 20 | 34 | 20 | 68 | M60 | |
I-BFH-23-0 | 23 | 38,5 | 20 | 42 | 24 | 85 | M60 | |
I-BFH-29-0 | 29 | 45,5 | 20 | 56 | 31 | 99 | M60 | |
I-BFH-36-0 | 36 | 55,5 | 20 | 56 | 31 | 119 | M60 | |
I-BFH-48-0 | 48 | 67,5 | 20 | 68 | 37 | 143 | M60 |