Cambiar idioma :

Longitud de carrera personalizada bajo pedido
Los perfiles de requisitos para los ajustes motorizados son cada vez más exigentes, los espacios de instalación son cada vez más estrechos y se buscan soluciones individuales para los diseños. Los robots lineales de sala de igus® están disponibles como solución personalizada o como versión estándar que puede entregarse en 24 horas. Estamos encantados de personalizar longitudes de carrera individuales para la versión estándar. Póngase en contacto con nosotros.
Parámetros técnicos disponibles:
Solicite información en línea sobre su sistema de robot lineal para habitaciones y envíenos el formulario de solicitud cumplimentado. También estaremos encantados de asesorarle por teléfono.

El posicionamiento de los motores eléctricos drylin® E dentro de los robots lineales de la sala suele realizarse fuera del sistema de robot lineal. El nuevo accionamiento de robot lineal drylin® E permite posicionar el motor libremente entre dos ejes lineales. Esto significa que el motor eléctrico ya no sobresale del sistema de robot lineal.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h