Cambiar idioma :
Larga vida útil, mantenimiento predecible
La línea de producción de sistemas de propulsión exige los máximos niveles de precisión y fiabilidad a las máquinas. Las distintas estaciones, algunas de ellas separadas por largas distancias, forman un sistema complejo y altamente dinámico. Un problema con una máquina o un componente repercute en toda la línea de producción. En el mejor de los casos, la producción funciona sin interrupciones y las paradas de mantenimiento pueden planificarse de forma eficiente y anticipada.
De media, un motor sale de la línea de montaje cada 14 segundos; en los periodos de máxima producción, se fabrican más de 6.000 motores al día. Este volumen de producción solo es posible gracias a un elevado grado de automatización y al uso de componentes fiables. Gracias a los smart plastics, nuestras soluciones para el mantenimiento predictivo, es posible evitar averías imprevistas y paradas no planificadas de las instalaciones.

Nuestro servicio comienza incluso antes de la instalación:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h