Descubra el muestrario de tecnología médica

motion plastic para uso en equipos y mobiliario médico y de laboratorio

Caja de muestras para la tecnología médica

¿Qué contiene su caja

  1. drylin® Guías de perfil W, T y N ▼
  2. dryspin® Tornillo empinado
  3. accionamiento ▼ iglidur ® cojinete l iso
  4. ▼cadena portacables
  5. E6 ▼ chainflex® cable y cablede accionamiento a medida
  6. ▼ xiros B180
  7. rodamiento ríg ido a bolas ▼ igubal® ESTM-rodamiento de bloque de almohada ▼

3 iglidur® cojinete liso

4 cadenas portacables de plástico

Cojinete de pedestal igubal® ESTM-10
  • Funcionamiento extremadamente silencioso y con pocas vibraciones
  • Larga vida útil gracias a vibraciones mínimas y alta resistencia a la tracción
  • Adecuada para altas velocidades y aceleraciones
  • Muy resistente al desgaste gracias a conectores que sustituyen a pernos y taladros

6 xiros

drylin® W, T y N
  • Adecuado para temperaturas de funcionamiento de -40 °C a +80 °C
  • Alta resistencia al desgaste
  • Buena resistencia química
  • Conforme a la FDA

7 igubal® Rótulas Las

Cojinete de pedestal igubal® ESTM-10
  • serie dimensional: E, según DIN ISO 12240
  • carcasa de material igumid® G especialmente resistente a los golpes y reforzado con fibras largas
  • bola esférica de material iglidur® W300 muy resistente al desgaste
  • Adecuado a largo plazo para temperaturas de -30 °C a +80 °C

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos