Rodamiento rígido de bolas xiros®, xirodur® B180, versátil y económico, bolas de acero inoxidable

BB-623-B180-30-ES product image
igus-icon-lupe
BB-623-B180-30-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
BB-623-B180-30-ES product image
BB-623-B180-30-ES technical drawing

  • La mayor gama de dimensiones DIN
  • Versátil y con un desgaste mínimo
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Temperatura de funcionamiento: desde -40 °C hasta +80 °C
  • Material del aro y de la jaula: xirodur® B180
  • Material de la bola: acero inoxidable
  • También disponible con bolas de vidrio
igus-icon-lieferzeit-dotBB-623-B180-30-ES
10
4
3
623