Cambiar idioma :
En este frigorífico, que los ingenieros de Loll Feinmechanik GmbH desarrollaron y construyeron para un cliente, se almacenan y dispensan automáticamente unas 10.000 unidades de sangre. Se almacenan en bandejas móviles y se transportan a una célula robotizada para su extracción mediante una unidad de extracción. Se desarrolló un sistema de rotación de carros con 21 carros que circulan por el refrigerador para garantizar un buen aprovechamiento del espacio. Para minimizar el mantenimiento y la corrosión en los puntos de apoyo, se utilizan guías lineales drylin®, cabezas de rótula igubal® y cojinetes de deslizamiento iglidur®. También se utiliza la cadena portacables igus®.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h