Cambiar idioma :
Apertura y cierre ultrarrápidos con la cremallera de cadena portacables® y los tubos portacables - la cremallera de cadena portacables® impresiona por su practicidad y rendimiento. La función de cremallera reduce el tiempo de montaje. El pequeño paso, la robusta banda elástica de la cremallera y el resistente eslabón de la cadena sorprenden a altas aceleraciones. La serie con cremallera es una de las más populares de igus® cadena portacables® en sectores industriales exigentes.
Sus ventajas:
Industrias y aplicaciones típicas:
Máquinas pick and place, dispositivos semiconductores, motores lineales, manipulación, cualquier dispositivo técnico, equipos de medición, máquinas herramienta (cremallera e-tube)

altura interior hi: 32 mm
anchura interior Bi: 15 - 100 mm
radio de curvatura R: 63 - 125 mm
paso: 30,5 mm
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h