Cambiar idioma :
Calcule y haga su pedido de forma rápida y sencilla
Para todas las aplicaciones con cojinetes de rodillos drylin®: tanto si se trata de un sistema flexible con carril simple y cojinetes de rodillos como de un sistema de carril doble listo para instalar con carros de rodillos. El funcionamiento y la idoneidad se comprueban en el nuevo configurador en línea, teniendo en cuenta, entre otras cosas, la posición de montaje y la carga, y se sugieren las soluciones de sistema adecuadas.

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h