Rodamientos y sistemas de suministro de energía para exteriores de automóviles

Minimizar la corrosión en rejillas del radiador, pinzas de freno, limpiaparabrisas&spoilers delanteros

Ventajas de nuestra tecnología de

  • rodamientos Sin lubricación y, por tanto, sin mantenimiento
  • Ventaja en costes y hasta un 80% de ahorro de peso en comparación con las soluciones metálicas
  • Resistente a la suciedad, los medios/sal, la intemperie y la corrosión Resistente a
  • temperaturas de hasta 120°C
  • Libertad de diseño en el moldeo por inyección Vida
  • útil elevada y
  • predecible Certificado según IATF 16949

Ventajas de nuestras cadenas electrónicas

  • Económico
  • Ligeras
  • Dimensionalmente estables en diferentes entornos y zonas climáticas 100.000 soluciones en stock en numerosas longitudes, anchuras, radios y opciones (abierta, cerrada, ESD, de fácil apertura, etc.)
  • Fácil de montar
  • Vida útilelevada y previsible
  • Adaptables a los límites de peso y carga
  • Certificado según IATF 16949

Los mejores productos para el exterior

iglidur JUV

iglidur J UV

iglidur P

iglidur P

xirodur B180

xirodur B180

dryspin

tecnología de husillo dryspin

Cadena portacables E2

Cadena portacables E2 micro

Cadena portacables E1

Cadena portacables E1

Proceso de fabricación de piezas especiales

Piezas especiales moldeadas por inyección, impresas o en barra

Áreas de aplicación

Cojinetes lisos y cadenas portacables en el limpiaparabrisas
Cojinetes lisos y cadena portacables en el faro delantero
Cadenas portacables en la puerta corredera

Más información

Cojinetes en bisagras

Cojinetes para bisagras

Lugares de aplicación en el coche

Campos de aplicación

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos