Cambiar idioma :

Con el Calculador de vida útil para cadenas portacables puede obtener una estimación rápida y fiable de la vida útil de su cadena en tan solo unos clics. Se expresa en ciclos y kilómetros. En esta herramienta digital puede descargar el certificado de garantía de 4 años, que incluye una declaración sobre la vida útil.
Rápido
Fiable
Nuevo
Con solo introducir unos pocos datos de la aplicación, el Calculador de vida útil proporciona ahora una estimación rápida y fiable de la vida útil de cadenas portacables suspendidas en vertical. Además, la herramienta le permite generar una garantía de hasta 4 años, aplicable a la vida útil calculada, con un límite máximo de 48 meses.


Si conoce la referencia de su cadena portacables, simplemente introdúzcala en el campo de búsqueda Artículo y haga clic en Buscar para encontrar la cadena por su referencia. También puede utilizar el menú desplegable para encontrar su sistema de cadena portacables.
Nuestro lema: Mejorar su tecnología y reducir los costes Ese es nuestro trabajo. Menos tiempo de diseño desde el primer momento. ¿Necesita ayuda con el diseño de un sistema de cadena portacables o el cálculo de si vida útil? Estaremos encantados de ayudarle. Llámenos para obtener un ahorro garantizado y mejoras técnicas.
¡Estaré encantado de ayudarle!


Tras introducir el peso de llenado, el recorrido, la velocidad y la aceleración, se calculará la vida útil de la cadena portacables. También existe la opción de indicar la presencia de influencias externas como suciedad o impactos y especificar la temperatura ambiente.
Haga clic en "Calcular" para obtener la vida útil estimada. Al hacer clic en "Página del catálogo de la serie escogida", obtendrá más información y podrá realizar una consulta sobre la cadena portacables o hacer el pedido directamente.
Puede obtener el certificado de garantía de 4 años haciendo clic en el botón "Solicitar garantía".

En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h