Cambiar idioma :

Cinta modular de una sola pieza para aplicaciones sencillas: con la nueva E1 se abren nuevos campos de aplicación allí donde antes las cadenas portacables resultaban demasiado caras. La E1 es rentable para grandes cantidades, rápida de montar y garantiza el orden y la seguridad allí donde sea necesario mover cables de vez en cuando.
Industrias y aplicaciones típicas: Sector del automóvil, ofimática, construcción de maquinaria, dispositivos electrónicos, ingeniería mecánica ligera, etc.
Con bisagras en el exterior

altura interior Hi: 10 mm
anchura interior Bi: 13 mm
radio de curvatura R: 38 mm
paso: 25 m

altura interior Hi: 17 mm
anchura interior Bi: 21-44 mm
radio de curvatura R: 28 mm
paso: 25,5 m

altura interior hi: 18 mm
anchura interior Bi: 15 mm
radio de curvatura R: 28 mm
paso: 25,25 mm

altura interior Hi: 20 mm
anchura interior Bi: 15 mm
radio de curvatura R: 28 mm
paso: 25 mm
Cadena portacables® sobre cinta transportadora
solución rentable para grandes cantidades
E1: Cadena portacables® en una cinta
Longitud por cinta de 255 mm
Puede acortarse y ampliarse según sea necesario gracias a la banda de cadena modular moldeada
Fácil de desplegar
Soporte de conexión para conectar varias cintas de cadena
Puede fijarse a través del orificio de la cinta de cadena
Posibilidad de varios materiales
Industrias y aplicaciones típicas
Maquinaria de construcción en general
Sector del automóvil
Ofimática
Construcción de maquinaria
Aparatos electrónicos
Mecánica ligera, etc.

ClasificaciónUL94-V2
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h