Cambiar idioma :
Las bisagras de una o varias articulaciones se utilizan en varios puntos del vehículo y suelen estar equipadas con cojinetes laminados de metal con revestimiento de PTFE. Sin embargo, para conseguir un sistema de bajo juego, estos cojinetes tienen que recalibrarse laboriosamente. En cambio, nuestros casquillos totalmente de plástico se calibran por sí solos gracias al efecto del calor durante el proceso de recubrimiento. El resultado: un cojinete de bajo juego incluso con un agujero de chapa grueso.
Requisitos para rodamientos en aplicaciones de bisagra:
Ventajas de los cojinetes igus®
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h