iglidur® F300

conductor para el proceso de revestimiento electrónico

Cojinete con brida iglidur F300
Mejora tecnológica
  • Material resistente al desgaste y conductor para el proceso de revestimiento electrolítico
Reducción de costes
  • sin mantenimiento
  • Bajos valores de fricción y desgaste
  • Precios favorables gracias a la producción por moldeo por inyección
Testado en el laboratorio de igus®
  • p = 1 N/mm², resultado: 1,82 µm/km
  • p = 5 N/mm², resultado: 2,92 µm/km
  • p = 10 N/mm², resultado: 6,11 µm/km
Ventaja ecológica
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que no requiere lubricantes adicionales
  • Buenos valores de desgaste y, por tanto
  • duraderos igus® apoya la economía circular del plástico e invierte en el reciclaje químico. Más información

Optimizado para aplicaciones de pintura catódica por inmersión

Asesoramiento sobre los cojinetes F300

Caja de muestras de los cojinetes de fricción iglidur

Caja muestras de cojinetes iglidur con plantillas y el catálogo de cojinetes de fricción

¿Qué es iglidur?

Cojinetes de fricción iglidur al detalle

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos