Cadena portacables y rodamientos para el interior del futuro

El movimiento se hace fácil con estos componentes igus®:

E2C.15

Cadena portacables® E2C.15.16.028.0 micro, cerrada

  • Ideal para espacios de instalación reducidos: altura interior de 15 mm, anchura interior de 16 mm y radio de curvatura de 28 mm
  • La mejor protección de cables gracias a sus contornos muy suaves
  • Silencioso gracias al freno incorporado
E2C.10

Cadena portacables® E2C.10.16.028.0 micro, cerrada

  • Ideal para espacios de instalación reducidos: altura interior de 10 mm, anchura interior de 16 mm y radio de curvatura de 28 mm
  • La mejor protección de cables gracias a sus contornos muy suaves
  • Silencioso gracias al freno incorporado
E03.05 cadena fácil

e-chain® E03.05.10 easy chain®, se puede llenar desde el exterior

  • Ideal para los espacios de instalación más pequeños: interior de 5x5 mm, radio de curvatura de 10 mm
  • Llenado muy rápido y sencillo: basta con introducir el cable desde el exterior
  • Funcionamiento suave y rentable
Platos giratorios PRT

Corona giratoria PRT

  • 100 % libre de lubricación y mantenimiento
  • Ligera y silenciosa gracias a los elementos deslizantes de plástico resistente al desgaste
  • Anillos de aluminio anodizado o acero inoxidable
Cojinete iglidur F300

Cojinete de deslizamiento iglidur® F300

  • 100 % lubricación y libre de mantenimiento
  • Altamente resistente al desgaste
  • Conductivo y especialmente resistente en montajes con recubrimiento e
drylin SHT

drylin® eje lineal

  • Accionamiento: husillo trapezoidal o de alta hélice
  • Silencioso y sin corrosión
  • Puntos de apoyo completamente libres de lubricación y mantenimiento

Pruebe productos como muestras o experiméntelos en RV

Caja de muestras para sillas de coche

Asientos para vehículos de caja de muestras

Visita VR

igus® Mundo de RV y avatar

Moldeado, torneado, fresado o impreso en 3D

Piezas especiales iglidur para aplicaciones en los asientos del coche

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos