Cambiar idioma :
En el procesamiento de embutidos, pescado y productos cárnicos, los componentes de los rodamientos utilizados en las cortadoras de fiambres o en la tecnología de transporte, por ejemplo, se enfrentan a elevadas exigencias derivadas de los requisitos de higiene en la tecnología alimentaria y de las crecientes expectativas de rendimiento de los sistemas. La ausencia absoluta de lubricación y mantenimiento, una larga vida útil en funcionamiento continuo, la resistencia química y la baja absorción de humedad son sólo algunos ejemplos de las elevadas exigencias de la industria.
Utilizando el ejemplo de una máquina de corte con un sistema de descarte de alta velocidad de Treif Maschinenbau GmbH, mostramos a continuación las secciones centrales de tales sistemas y el uso de nuestra tecnología de almacenamiento de polímeros en los procesos de trabajo. Sobre todo, cabe mencionar aquí las siguientes estaciones:
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h