Cambiar idioma :
Tabla de materiales
Especificación general
Unidad
iglidur® Q290
Método de prueba
densidad
g/cm³
1,27
Color
color negro
máx. Absorción de humedad a 23°C/50% de humedad ambiente.
% en peso
3,0
DIN 53495
Absorción total de humedad máx.
en peso
9,3
Coeficiente de fricción de deslizamiento, dinámico, contra acero
µ
0,14 - 0,26
Valor pv, máx. (seco)
MPa x m/s
0,70
Especificaciones mecánicas
módulo de flexión
MPa
3.074
DIN 53457
resistencia a la flexión a 20°C
MPa
97
DIN 53452
Resistencia a la compresión
MPa
68
presión superficial máxima recomendada (20°C)
MPa
55
Dureza Shore D
80
DIN 53505
Especificaciones físicas y térmicas
Temperatura máxima de aplicación a largo plazo
°C
+140
Temperatura superior de aplicación a corto plazo
°C
+180
Temperatura de aplicación inferior
°C
-40
conductividad térmica
[W/m x K]
0,24
ASTM C 177
coeficiente de dilatación térmica (a 23°C)
[K-1 x 10-5]
7
DIN 53752
Especificación eléctrica
Resistividad volumétrica
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
Resistencia superficial
Ω
> 1012
DIN 53482
Tabla 01: Datos del material

diagrama. 01: Valor pv admisible para cojinetes iglidur® Q290 en funcionamiento en seco contra un eje de acero, a +20 °C, instalados en una carcasa de acero
X = velocidad superficial [m/s]
Y = carga [MPa]
Los cojinetes de deslizamiento iglidur® Q290 no representan la mayor capacidad de carga estática dentro del programa iglidur®, pero los puntos fuertes de este material se hacen evidentes con cargas dinámicas medias a altas: Con aplicaciones giratorias robustas, por ejemplo en maquinaria agrícola o de construcción, y luego especialmente en "ejes blandos", se consiguen excelentes vidas útiles - ¡para el eje y el cojinete!

diagrama. 02: presión superficial máxima recomendada en función de la temperatura (55 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carga [MPa]
Especificaciones mecánicas
La resistencia a la compresión de los cojinetes iglidur® Q290 disminuye con el aumento de la temperatura. el diagrama 02 ilustra esta relación. A la temperatura de aplicación admisible a corto plazo de +180 °C, la presión superficial admisible sigue siendo superior a 10 MPa. La presión superficial máxima recomendada representa un parámetro mecánico del material. De ello no pueden extraerse conclusiones sobre la tribología.

Diagrama 03: Deformación bajo presión y temperatura
X = carga [MPa]
Y = Deformación [%]
diagrama. 03 muestra la deformación elástica de iglidur® Q290 bajo carga radial.

Diagrama 04: Coeficiente de fricción en función de la velocidad superficial, p = 1MPa
X = velocidad superficial [m/s]
Y = coeficiente de rozamiento μ
Fricción y desgaste
Debe tenerse en cuenta que una superficie de deslizamiento demasiado rugosa aumenta la fricción. El coeficiente de fricción de iglidur® Q290 también aumenta con el incremento de la velocidad (diagrama.04). Por el contrario, el coeficiente de fricción disminuye continuamente con la carga radial, como se muestra en el diagrama 05.

diagrama. 06: Desgaste, aplicación giratoria con diferentes materiales de eje, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = material del eje
Y = desgaste [μm/km]
A = aluminio, anodizado duro
B = acero de corte libre
C = Cf53
D = Cf53, cromado duro
E = acero al carbono HR
F = ACERO INOXIDABLE 304
G = acero de alto grado
Materiales de los ejes
En general, se recomienda el uso de ejes endurecidos para cargas más elevadas a partir de unos 10 MPa. Sin embargo, esto no suele ser así en la práctica, especialmente en combinación con procesos de recubrimiento resistentes a la corrosión. Por esta razón, el material iglidur® Q290 es particularmente importante en tales aplicaciones. el diagrama. 08 muestra esto muy claramente en combinación con ejes galvanizados.
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h