Cambiar idioma :

Los materiales iglidur® para cargas pesadas combinan una alta resistencia al desgaste con la capacidad de soportar grandes cargas estáticas, impactos y cargas en los bordes. Cada uno de los materiales cuenta con sus propias características y ventajas. Se considera carga elevada cuando las presiones superficiales radiales exceden los 30 MPa aprox. hasta más de 100 MPa (100 MPa corresponde a 1.000 kg de peso sobre un casquillo de 10 mm x 10 mm).
Productos igus fabricados con materiales iglidur en la tienda online
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h