Tubos portacables RX: innovadores y extremadamente resistentes a la viruta

Cadena portacables igus e-chain RX en versión cerrada.
  • Se puede abrir a lo largo del radio exterior
  • El contorno exterior liso y curvado evita que se acumulen virutas
  • «Pestañas de sellado» moldeadas en todo el perímetro
  • Sin aberturas, huecos ni muescas
  • La serie RX40 cuenta con certificación IP40 (TÜV Saarland)
  • Disponible con separador interior y bandeja de soporte
  • Conexión oculta de perno/orificio y pestillo de retención
  • Disponible en versión con «radio de curvatura inverso», con radio de curvatura en ambos lados
  • Máquinas herramienta
  • Todas las aplicaciones en la zona de viruta directa
  • Aplicaciones expuestas al polvo y la suciedad
  • Ingeniería mecánica general

RX32

igus e-chain RX 32 con sistema de cadena portacables modular y cerrado.

RX40

Cadena portacables iglidur de la serie RX 40 con contorno exterior cerrado y amortiguador de ruido.

RX48

Cadena portacables de la serie RX con 62 mm de altura.

RX56

Cadena portacables RX con guía cerrada y tamaño 73.

gama de productos RX e-tubes Alta temperatura

Manguera de energía con estructura en espiral para guiado de cables.

Variante HT

RX e-tube variante de alta temperatura

guía de selección de la cadena portacables®

Instrucciones de montaje

Configurar la separación interior

Diagrama con dos comparaciones de barras: igus RX40.100.100 mucho más alto que igus R68 y otros valores pequeños 01 a 03.
Diagrama con dos comparaciones de barras: igus RX40.100.100 mucho más alto que igus R68 y otros valores pequeños 01 a 03.
Diagrama de barras con cuatro valores A a D: 2,7, 9,8, 158 y 62,9.
Diagrama de barras con cuatro valores A a D: 2,7, 9,8, 158 y 62,9.

Consultas

Estaré encantado de responder a sus preguntas personalmente

Consultas y envíos