Cambiar idioma :
serie
altura interior****hi [mm]
anchura interior****Bi [mm]
anchura exterior****Ba [mm]
altura exterior****ha [mm]
radio de curvatura****R [mm]
No soportado****Longitud máx. [m]
RX32
26/42
80
98,4
56
80 - 150
1,7
RX40
32/52
100
123
70
100 - 300
1,8
RX48
35/62
120
147,6
84
120 - 150
2,1
RX56
41/73
140
172,2
98
140
2,3
Velocidad máx. sin apoyo con carrera superior recta / Aceleración máx. sin apoyo con carrera superior recta(1)
máx. 10 [m/s] / máx. 100 [m/s2]
Clase de inflamabilidad, igumid® G
VDE 0304 IIC UL94 HB
Material - Temperatura admisible °C
igumid® G / -40° a +100° C
Velocidad máx. sin apoyo con flecha permitida / Aceleración máx. sin apoyo con flecha permitida(2)
máx. 3 [m/s] / máx. 6 [m/s2]
(1) sin apoyo con carrera superior recta = sin apoyo con carrera superior recta
(2)no soportado con flecha permitida = no soportado con flecha permitida
serie****e-tube
No suspendido****aplicación
Suspendido****aplicación
Vertical****aplicación
Lateral**** Sin soporte
Circular****aplicación
zig-zag****aplicación
RX32
≤ 1,20 m
a petición
bajo pedido
a petición
-
bajo pedido
RX40
≤ 1,50 m
a petición
a petición
a petición
-
bajo pedido
RX48
≤ 1,80 m
a petición
a petición
a petición
-
bajo pedido
RX56
≤ 2,00 m
a petición
a petición
a petición
-
a petición
En persona:
De lunes a viernes de 8:00 a 18:00h
Online:
24h